EPIC® H-B 32 TBF

H-B kåpor för 2 insatser.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och rak kabelingång.

CE

Art nr ArtikelbeskrivningMPGKrageFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-B skarvkåpa med rak kabelingång och tvärbyglar
10139500
H-B 32 TBF 29-29ja5
19139500
H-B 32 TBF M3232--5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dubbla insatser i samma kåpa. Med tvärbyglar för hög säkerhet

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Styrteknik
  • Plastindustri

Produktegenskaper

  • Skarvkåpa
  • Tvärbyglar
  • Rak kabelingång
  • Versioner med eller utan krage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.