J-Y(ST)Y...LG Inomhuskabel

Installationskabel enligt VDE 0815

J-Y(ST)Y...LG-inomhusinstallationskabel för telekommunikation/informationshantering, solid ledare/stationär användning, tvinnad i lager, statisk folie, VDE 0815

Störningssignaler

CEFire

No data available for display
Art nr Antal parYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

J-Y(ST)Y...LG kopparledare 0,6 mm
1591301
25,51340
1591302
36,31850
1591303
46,72460
1591304
57,23070
1591305
67,53580
1591306
884690
1591307
10958110
1591308
129,571130
1591310
1610,593160
1591311
2011116190
1591312
2411,5139220
1591313
3013172280
1591315
5017286430
1591318
10023568850
J-Y(ST)Y...LG kopparledare 0,8 mm
1591500
161140
1591501
272160
1591502
38,53180
1591503
4941100
1591505
610,562140
1591506
811,582170
1591507
1013102220
1591508
1214123250
1591511
2016,5204380
1591512
2419244460
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Telefonkablar inomhus överför analoga eller digitala signaler
  • Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Anslutningskabel för användning i elektronikenheter och mät-, styr- och signalapplikationer
  • I nyhets- och kommunikationsapp-
    likationer går följande anslutningar att installera: telefon, fax, telex, standardmodem till posttjänster, inbrotts- och brandlarm (se även brandlarmskablar), kommunikations- och personsökningssystem, åtkomstkontroll, tids- och datakontrollsystem
  • Kan användas i torra och fuktiga utrymmen för fast installation på och under puts

Produktegenskaper

  • Den 2-pariga versionen = stjärnfyrig kabeldesign
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt DIN VDE 0815typ J-Y(ST)Y...LG

Design

  • Solid blank kopparledare
  • Ledarisolering av PVC
  • Ledare tvinnade i par,
    par tvinnade tillsammans,
    folielindning över ledarna,
    statisk skärm av aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel

Ledaridentifikation

  • enligt VDE 0815, se bilaga T10

Koppling

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100 m

Ledararea i

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Kabeldämpning/dämpning

  • 0,6 mm: 1,7 dB/km
  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Minsta böjningsradie

  • Fast: 10 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 800 V
  • Ledare/Skärm: 800 V

Slingresistans

  • 0,6 mm: max 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: max 73,2 Ohm/km

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 100/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.