NA2XS(F)2Y

I längsled vattentät mellanspänningskabel i PE med aluminiumledare

NA2XS(F)2Y, VDE, mellanspänningskabel i PE enligt VDE 0276-620, med aluminiumledare, i längdled vattentät, för fast dragning

  • 3 spänningsklasser: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • With aluminium conductor

Lämplig för användning utomhusMekanisk resistensUV-beständigVattentät

VDE

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareAluminiumindex (kg/km)Yttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

6/10 (12) kV
1552026
1 x 50 RM/1614525617
38107610
1 x 70 RM/1620327709
38107611
1 x 95 RM/1627628805
38107612
1 x 120 RM/1634830901
38801523
1 x 150 RM/25435311082
38106386
1 x 185 RM/25537331216
38801932
1 x 240 RM/25696351415
38802344
1 x 300 RM/25870371620
38107614
1 x 400 RM/351160402024
38107615
1 x 400 RM/501160402024
38107616
1 x 500 RM/351450432369
38107617
1 x 630 RM/351827472817
38107618
1 x 800 RM/352320513381
38107619
1 x 1000 RM/352900564100
12/20 (24) kV
38107620
1 x 50 RM/1614529768
38000155
1 x 70 RM/1620331868
38000184
1 x 95 RM/1627632975
1552028
1 x 120 RM/16348341079
38107621
1 x 150 RM/16435351268
3037568
1 x 150 RM/25435351268
1552029
1 x 185 RM /25537371413
38801987
1 x 240 RM/25696391626
38801756
1 x 300 RM/25870411845
38801724
1 x 400 RM/351160442226
38801988
1 x 500 RM/351450472599
38801986
1 x 630 RM/351827513093
1552065
1 x 800 RM/352320563727
38103208
1 x 1000 RM/352900614450
18/30 (36) kV
38000116
1 x 50 RM/1614534981
38107622
1 x 70 RM/16203361085
38000476
1 x 95 RM/16276371211
38107623
1 x 95 RM/35396371211
38106295
1 x 120 RM/16348391325
38105412
1 x 150 RM/25435401524
38106387
1 x 185 RM/25537421681
1552031
1 x 240 RM/25696441912
38105413
1 x 300 RM/25870462150
1552033
1 x 400 RM/351160492550
1552045
1 x 500 RM/351450522959
1552030
1 x 630 RM/351827563498
38106514
1 x 800 RM/352320614152
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kraftkabel för fast installation i följande applikationer:
  • Inomhus, utomhus, i vatten och i mark
  • På kabelstegar för industri- och distributionsnät
  • Lämplig även för applikationer där vatten i längsled inuti kabeln bör undvikas
  • I mark utan krav på extra skydd, enligt HD 620/VDE 0276-620 del 10-C (punkt 4): normalt minsta installationsdjup 0,6 m, under körbanor minst 0,8 m

Produktegenskaper

  • Lämplig för kraftig, mekanisk belastning vid dragning och drift tack vare PE-manteln
  • Strömbelastbarhet enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, tabell 7 (i mark vid +20°C omgivningstemperatur enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) för dragning i mark och tabell 8 (i luft vid en lufttemperatur på +30°C enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) vid användning utomhus, alltid under beaktande av en eventuellt nödvändig korrektion respektive reduktion av strömbelastbarheten enligt VDE 0298-4 och VDE 0298-4 (se även bilaga T12 i katalogen) för installation i och på byggnader

Norm references / Approvals

  • HD 620/ VDE 0276-620

Design

  • Aluminiumledare
  • Förkortningen ”rm”: r = rund ledare, m = flertrådig ledare
  • Ledarisolering: Tvärbunden polyetylen (XLPE)
  • Skärm av koppartrådar med en eller två tvärgående ledningsspiraler i koppar
  • I längdled vattentät bandering
  • Yttermantel: PE, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Ledaruppbyggnad

  • Flertrådig

Minsta böjningsradie

  • Fast: 15 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Provspänning

  • Beroende på märkspänningen: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Temperaturområde

  • Vid kabeldragning: -40 °C till +70 °C
  • Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Aluminiumbas, utgångspunkt: exklusive aluminium. Se lapp.se/service för definition och beräkning av aluminiumpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.