ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Lämplig för användning i omgivningstemperaturer från -50°C till +700°C

ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +650°C

För användning i torra förhållanden

HalogenfriKöldbeständigTemperaturbeständig

CE

No data available for display
Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)Ni-index (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1232650
0.52.44,813
1232651
0.752.57,615
1232652
1.02.99,717
1232653
1.5314,823
1232654
2.53.523,534
1232655
4.03.938,654
1232656
6.04.657,984
1232657
10.07.896,5120
1232658
16.08.2152199
1232659
25.09.8236,4300
1232660
35.010.6332,8399
1232661
50.011.2481,1540
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för områden där omgivningstemperaturen är väldigt hög
  • Bra elektrisk ledningsförmåga även vid höga temperaturer med ledningstrådar i nickel

Användningsområden

  • Värmemoduler, elektriska värmeanordningar, värmeskåp
  • Ugnar, elspisar, lagringvärmare
  • Tung industri, järn- och stålverk, gjuterier, glas och keramisk bearbetning, kemisk industri
  • Maskiner, apparater och kraftstationer

Produktegenskaper

  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Endast lämpad för installation i torra förhållanden
  • ÖLFLEX® HEAT 1565 SC rekommenderas om topptemperaturen för applikationen kortvarigt övergår +700°C

Design

  • Trådar tillverkade av nickel
  • Ledarisolering: glasfiberskikt och impregnerade glasfiberflätor

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig ledare
  • se datablad

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 1800 V

Temperaturområde

  • Fast: -50°C till +700°C
    (god ventilation krävs)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Inget koppartillägg
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.