ÖLFLEX® HEAT 650 SC
Lämplig för användning i omgivningstemperaturer från -50°C till +700°C
ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +650°C
För användning i torra förhållanden
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Lämplig för områden där omgivningstemperaturen är väldigt hög
- Bra elektrisk ledningsförmåga även vid höga temperaturer med ledningstrådar i nickel
Användningsområden
- Värmemoduler, elektriska värmeanordningar, värmeskåp
- Ugnar, elspisar, lagringvärmare
- Tung industri, järn- och stålverk, gjuterier, glas och keramisk bearbetning, kemisk industri
- Maskiner, apparater och kraftstationer
Produktegenskaper
- Flamhämmande
- Halogenfri
- Endast lämpad för installation i torra förhållanden
- ÖLFLEX® HEAT 1565 SC rekommenderas om topptemperaturen för applikationen kortvarigt övergår +700°C
Design
- Trådar tillverkade av nickel
- Ledarisolering: glasfiberskikt och impregnerade glasfiberflätor
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad
- Fintrådig ledare
- se datablad
Minsta böjningsradie
- Fast: 5 x kabeldiametern
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
Provspänning
- 1800 V
Temperaturområde
- Fast: -50°C till +700°C
(god ventilation krävs)
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Inget koppartillägg
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.