EPIC® H-DD 108

H-DD-serien med svarvade kontaktelement - Maximalt antal kontakter på minimal yta.

Insatsen för rektangulära kontaktdon, som har ett stort antal kontakter, är idealisk för användning inom plastindustrin.

  • Större antal kontakter på liten yta
  • Även tillgänglig som EPIC® H-DD 216

Maskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskrav

CERUVDE

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypBenämningAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-DD 108 krimpanslutning
11285300
H-DD 108 SCMhanebearbetad1 - 1085
11286300
H-DD 108 BCMhonabearbetad1 - 1085
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • H-DD-serien, med svaravade kontaktelement, är utvecklad för maximalt antal kontakter på minimal yta vilket möjliggör användande av mindre kåpor.

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Ljus- och ljudteknik
  • Plastindustri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 250 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning

  • 2.5 kV

Märkström

  • IEC: 10 A
    UL: 8,5 A
    CSA: 10 A

Miljöklass

  • 2

Kontaktmotstånd

  • < 3 mOhm

Poltal

  • Hård silver/guldpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 108 + PE

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.