EPIC® Kodstift

Kodningsstiftet kan ersätta en eller flera insatsfästskruvar i rektangulära kontaktdon. På så vis undviker man felkopplingar vi användandet att flera likvärdiga kontakter.

Art nr ArtikelbeskrivningFörpackningsenhetEnhet

Pris

EPIC® H-Q 12 kodningsstift
44424052EPIC® H-Q 12 kodningsstift20
EPIC® H-A 3/4 kodningsstift
10451400
EPIC® H-A 3/4 kodningsstift50
Kodstift
10019000
EPIC® kodbultar50
Styrstfit, styrhylsa
11281000
EPIC® styrhylsa50
11280000
EPIC® styrstift50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Effektiva tillbehör till rektangulära kontaktdonssortimentet EPIC®

Produktegenskaper

  • För enkel kodning byts en eller fler låskruvar ut mot ett kodstift på insatserna till rektangulära kontaktdonsserien
  • På insatser för rektangulära kontaktdon ersätter styrhylsan på den ena sidan och styrstiftet på den andra sidan fästskruvarna. Därigenom skapas det många kodningsmöjligheter. Stickkontaktsanslutningen får dessutom en perfekt styrning och förhindrar en sned instickning
  • H-A 3/H-A 4 kodningsstiftet trycks i en kammare istället för en hylskontakt vid dessa användningar. Motsvarande stiftkontakt tas bort. Därigenom försvinner en elektrisk kontakt
  • H-Q 5-kodningselementet trycks in i isoleringskroppen istället för en H-BE hylskontakt. Motsvarande stiftkontakt tas bort. Därigenom försvinner en elektrisk kontakt

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kodning för industriella stickkontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kodning för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.