UNITRONIC® FD CP (TP) plus A

Skärmad, högpresterande PUR-kabel för släpkedja med ledarpar och AWM enligt CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Skärmad, högflexibel PUR-datakabel med låg kapacitans och tvinnade par för användning i släpkedja, UL AWM (NFPA 79) för USA och Kanada

  • Kedja: högpresterande och köldflexibel
  • Låg kapacitans
  • Halogenfri

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerVridtåligVridbelastningUV-beständig

CERUC_RUFire

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

11139501
2 x 2 x 0.145,919,442
11139502
3 x 2 x 0.146,223,447
11139503
4 x 2 x 0.146,727,159
11139504
5 x 2 x 0.147,337,468
11139505
6 x 2 x 0.147,549,491
11139506
8 x 2 x 0.148,854,8109
11139507
10 x 2 x 0.1410,160,1120
11139544
1 x 2 x 0.254,71427
11139508
2 x 2 x 0.256,63260
11139509
3 x 2 x 0.25738,472
11139510
4 x 2 x 0.257,643,285
11139511
5 x 2 x 0.258,551,592
11139512
6 x 2 x 0.258,871,8114
11139513
8 x 2 x 0.2510,374,4155
11139514
10 x 2 x 0.2511,890186
11139515
14 x 2 x 0.2512111,2219
11139541
1 x 2 x 0.345,12036
11139516
2 x 2 x 0.347,34169
11139517
3 x 2 x 0.34852101
11139518
4 x 2 x 0.348,759106
11139519
6 x 2 x 0.341086,2165
11139499
8 x 2 x 0.3411,8107,3221
11139520
10 x 2 x 0.3413,7131,1274
11139542
1 x 2 x 0.55,52247
11139521
2 x 2 x 0.58,35099
11139522
3 x 2 x 0.58,871,8130
11139523
4 x 2 x 0.59,874,4148
11139524
5 x 2 x 0.510,784,5168
11139525
6 x 2 x 0.511,399,6194
11139526
8 x 2 x 0.513,2144,3284
11139527
10 x 2 x 0.515,2176343
11139528
14 x 2 x 0.515,5215,4401
11139543
1 x 2 x 0.755,93461
11139529
2 x 2 x 0.75960112
11139530
3 x 2 x 0.759,885,7157
11139531
4 x 2 x 0.7510,793,6172
11139532
6 x 2 x 0.7512,3130,4231
11139533
8 x 2 x 0.7514,7192,2342
11139534
10 x 2 x 0.7516,7258390
11139535
14 x 2 x 0.7517316,6545
11139536
1 x 2 x 1.06,34271
11139537
2 x 2 x 1.09,973129
11139538
3 x 2 x 1.010,593,6169
11139539
4 x 2 x 1.011,8117,8204
11139540
5 x 2 x 1.013,1139237
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
  • UL AWM märkspänning 1000V vid intern ledningsdragning (till exempel inuti industriell plattform med Field Labeling) tillåter förläggning bredvid kraftkabel med av UL tillämpad märkspänning på 1kV
  • I USA inuti industrimaskiner och i släpkedjor inuti industriell plattform med Field Labeling (förutsatt AHJ-godkännande), enligt NFPA 79, avsnitt 12.9.2 (villkor 3 under 12.9.2: från 1 mm² och <16 AWG)
  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning

Användningsområden

  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Linjära robotar, automatiserade hanteringssystem
  • Påkostad design för hög prestanda i kabelkedjor
  • För användning i släpkedja: Var vänlig respektera monteringsanvisningarna i bilaga T3
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Produktegenskaper

  • Halogenfri, har låg kapacitans samt är flexibel ned till -40°C
  • PUR yttermantel, riv- och skärtålig, resistent mot mineraloljor och nötning vid användning i släpkedjor
  • Yta med låg vidhäftning, resistent mot hydrolys och mikrober, avsedd för utomhusbruk (inte i Nordamerika) tack vare UV- och ozonbeständighet
  • Flamhärdighet: IEC 60332-1-2, FT2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • cRUus AWM, certifierad enligt UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 och AWM A/B I/II

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
    Partvinnad
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av specialblandning av PUR
    Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Upp till 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Upp till 1,0 mm²: 70 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/ledare: 1 500 V
  • Ledare/skärm: 1500 V

Temperaturområde

  • -40 °C till +80 °C
    cRUus AWM: max. +80 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.