EPIC® H-A 48

H-A kontaktinsatser upp till 400 V med servicevänlig skruvanslutning

Den smala standardinsatsen kan användas universellt för överföing av ström och spänning, exempelvis i styrsystem.

  • Ny, högre dielektrisk styrka, 400 V på ett litet utrymme
  • Universell för ström- och spänningsöverföring
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraftMonteringstidUtrymmeskravVoltVariation av godkännanden och certifikat

CEVDE

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypTrådskyddAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-A 48 skruvanslutning
10540100
H-A 16 SShaneja33 - 485
10541100
H-A 16 BShonaja33 - 485
10542100
H-A 16 SShane-33 - 485
10543100
H-A 16 BShona-33 - 485
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Universell för ström- och spänningsöverföring
  • Ny, högre dielektrisk styrka, 400 V på ett litet utrymme
  • Litet kontaktdon för standardapplikationer
  • Servicevänlig skruvanslutning för olika tvärsnitt, skruvhuvud PH1, lämplig för elektrisk skruvdragare
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Styrteknik
  • Plastindustri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Stötspänning

  • 4 kV

Märkström

  • IEC: 16 A
    UL: 14 A
    CSA: 16 A

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • 1,5 - 4 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 16 + PE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 8

Material

  • PC, polykarbonat

Antal matningar

  • 500

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.