EPIC® H-A 32 SGR

Robusta kåpor för 2 insastser

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång.

Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 32

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CE

Art nr ArtikelbeskrivningMPGKrageAntal / förp.Enhet

Pris

H-A panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång och tvärbyglar
10474000
H-A 32 SGR 21-21ja5
10474100
H-A 32 SGR 29-29ja5
19474000
H-A 32 SGR M2525-ja5
19474100
H-A 32 SGR M3232-ja5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För dubbla insatser från de kompakta H-A-, H-D-, och STA-serierna. Utrymmesoptimerade

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Styrteknik

Produktegenskaper

  • Panelmonterad chassikåpa
  • Tvärbyglar
  • 1 kabelingång

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: aluminiumlegering, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.