ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL

Lågkapacitiv hybrid- servokabel med yttermantel av PUR för tredimensionella robotapplikationer - certifierad

ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL - hybridkabel för tredimensionellt rörliga robotapplikationer, UL / cUL AWM.

  • Enkelkabellösning för servodrifter
  • Lämplig för Hiperface DSL®- och SCS open link gränssnitt
  • 3D - Samtidig böjning och vridning

Kompletterande automationskomponenter från LappLämplig för användning utomhusKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerVridtåligUV-beständig

CERUC_RU

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1023351
4 G 0,5 + (2 x 0,25) + (2 x 26AWG)9.470130
1023352
4 G 1,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG)13.3152276
1023353
4 G 2,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG)14.4195326
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
  • Endast en anslutning mellan servosystem och motor. Istället för separat feedbackkabel skickas signalerna via ett intergrerat datapar
  • Färre kablar och reducerade kostnader för kontaktering
  • Utrymmes- och viktbesparande tack vare hybridkabeldesign
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
  • I industrirobotar, rörliga maskindelar eller släpkedjor
  • Automatiserad hanteringsutrustning
  • Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
  • I slangpaket till böjarmsrobotar och för användning till portalrobotar
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Hög oljeresistens
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Flexibel vid låga temperaturer
  • Design med låg kapacitans

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21223
    cRU AWM I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Konstruerad för upp till 5 miljoner torsionscykler
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blank koppar (kraftledare och kontrollpar). 19-trådars förtenta kopparledare (datapar)
  • Ledarisolering: Polypropylen (PP) respektive fluorerad etylene (FEP)
  • Kraftledare med seprarat skärmade kontrollpar och datapar gemensamt tvinnade ihop
  • Bandering av speicaltejp
  • Lindad skärm av förtenta koppartrådar
  • Omlindning med PTFE-tejp
  • Mantel i polyuretan, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
  • Datapar: vit, blå, Kontrollpar: svart, vit

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
  • DSL datapar: 19-trådig

Vridning

  • Vridningsförmåga max. ± 180 °/m

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: 10 x yttre diameter
  • Fast: 5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Kraft- och kontrollledare:
    IEC: U0 / U: 600/1000 V
    UL: 600 V
    Datapar UL: 600 V

Provspänning

  • Kraft och kontroll: 4 kV
    Datapar: 1kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C
  • Fast: -50°C till +80°C

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • HIPERFACE DSL® är ett av SICK AG registrerat varumärke, ACURO®link och SCS open link är av Hengstler GmbH registrerade varumärken
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.