EPIC® H-BE 10 Skruvanslutning

Beprövade standardinsatser med enkelt montage

H-BE är den vanligast förekomna insatsserien på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhållande på ett optimalt sätt.

  • Beprövad skruvanslutning för enkel installation
  • Skruv-, krimp-, fjäderkläm- och Push-Inanslutning - Kan fritt kombineras

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetRobustTemperaturbeständig

CEcRUusVDE-godkänd

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypTrådskyddAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-BE 10 skruvanslutning
10192000
EPIC® H-BE 10 SShaneja1 - 1010
10193000
EPIC® H-BE 10 BShonaja1 - 1010
10192100
EPIC® H-BE 10 SShane-1 - 1010
10193100
EPIC® H-BE 10 BShona-1 - 1010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Standardinsatser med skruv-, krimp-, fjäderkläm och Push-In anslutning
  • EPIC® H-BE-serien är lämplig för applikationer som kräver en pålitlig anslutning kombinerat med hög spänning och ström
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • UL-testad för användning i kopplingsskåp enligt UL 508/UL 2237

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Plastindustri
  • Ljus- och ljudteknik
  • Järnvägs- / fordonskonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 10 + PE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 8

Material

  • PC, polykarbonat

Antal matningar

  • 500

Certifikat

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770 och E483837

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.