EPIC® Skyddslock H-B

Skyddslocket i termoplast passande H-B 6-, H-B 10-, H-B 16-, H-BA 24- och H-B 32-kåpor.

Mekanisk resistensTillförlitlighetVattentät

No data available for display
No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningVersionLåsbultarFästtrådKlämmaMaterialFörpackningsenhetEnhet

Pris

med låsbultar för H-B 6-24 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa
10015000
H-B 6 KDBtill hus H-B 62med ögla-Plast10
10047000
H-B 10 KDBtill hus H-B 104med ögla-Plast10
10087000
H-B 16 KDBtill hus H-B 164med ögla-Plast5
10118000
H-B 24 KDBtill hus H-B 244med ögla-Plast5
med bygel för H-B 6-24 kabeldon med låsbultar
10016500
H-B 6 KDTtill H-B 6-huv-med slingaLängsbygelPlast10
10048500
H-B 10 KDTtill H-B 10-huv-med slingaTvärbygelPlast10
10088500
H-B 16 KDTtill H-B 16-huv-med slingaTvärbygelPlast5
10119500
H-B 24 KDTtill H-B 24-huv-med slingaTvärbygelPlast5
med låsbultar för H-B 6-24 kabeldon med byglar
10015100
H-B 6 KDBPtill H-B 6-huv2med slinga-Plast10
10047100
H-B 10 KDBPtill H-B 10-huv4med slinga-Plast10
10087100
H-B 16 KDBPtill H-B 16-huv4med slinga-Plast10
10118100
H-B 24 KDBPtill H-B 24-huv4med slinga-Plast5
med låsbultar för H-B 10-32 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa
10048700
H-B 10 KDBFtill hus H-B 102med slinga-Plast10
10088700
H-B 16 KDBFtill hus H-B 162med slinga-Plast10
10118700
H-B 24 KDBFtill hus H-B 242med slinga-Plast10
10118020
H-B 32 / H-A 48 KDBFtill hus H-B 32/H-A 484med slinga-Plast10
med bygel för H-B 10-24 kabelkåpa med låsbultar
10048600
H-B 10 KDTFtill H-B 10-huv-med slingaLängsbygelPlast10
10088600
H-B 16 KDTFtill H-B 16-huv-med slingaLängsbygelPlast10
10118600
H-B 24 KDTFtill H-B 24-huv-med slingaLängsbygelPlast10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Fånglina med kabelsko för fastsättning med skruv på kapsling eller vägg
  • Nylontrånd med ställbara ögla för montage på kabel
  • Skyddslock i termoplast för H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24 och H-B 32 kåpor

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 Klassificering: Skyddslock för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skyddshätta för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.