Förlängnings- och kompensationskabel, enkelparig

PVC-, silikon- FEP-, eller glasfiberisolerad

Förlängnings- och kompenseringskablar, enkelparig version - lämpliga vid temperaturmätning och kontroll av tillverkningsprocess

  • Tillgänglig i många olika utföranden
  • Ny: kompensationskabel typ K
Art nr Referens/benämningTermoelementDesignKabeldesignAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Yttre mått, bredd x höjd (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

0,22 mm² förlängnings- och kompensationskablar
0151051
KE 9-022 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.224-22
0161051
KE 9-022 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.224-22
0152051
KN 9-022 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0162051
KN 9-022 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.224-22
0153051
KP 9-022 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0163051
KP 9-022 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC2 x 0.224-22
0151052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0161052
KE 5-022 L-CYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0152052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0162052
KN 5-022 L-CYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0153052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224.9-31
0163052
KP 5-022 L-CYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-C-PVC2 x 0.224,9-31
1161011
KN FEP-SILNiCr/NiIEC KCAFEP-SIL2 x 0.223,8-22
1161007
K FEP-C-FEPNiCr/NiIEC KFEP-C-FEP2 x 0.223-22
Termoelement kabeltyp K, 0,5 mm
1161008
K FEP-FEPNiCr/NiIEC KFEP-FEP oval2 x 0.5-2.4 x 1.545
1161009
K GL-GLNiCr/NiIEC KEGL-EGL oval2 x 0.5-2.3 x 1.345
0,5 mm² förlängnings- och kompensationskablar
0151030
KE 91 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0161030
KE 91 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0152040
KN 91 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0162040
KN 91 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.55.4-45
0151040
KE 41 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0161040
KE 41 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0152030
KN 41 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0162030
KN 41 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S oval2 x 0.5-6.4 x 4.451
0,75 mm² förlängnings- och kompensationskablar
0151035
KE 92 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC2 x 0.756-56
0161035
KE 92 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC2 x 0.756-56
0152045
KN 92 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0162045
KN 92 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC2 x 0.756-56
0151050
KE 42 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
0161050
KE 42 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
0152035
KN 42 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
0162035
KN 42 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S oval2 x 0.75-6.4 x 4.458
PVC-isolerade versioner 1,5 mm²
0151001
KE 1 LFe/CuNiDIN LXPVC2 x 1.55.4-40
0161001
KE 1 LFe/CuNiIEC JXPVC2 x 1.55.4-40
0152001
KN 1 LNiCr/NiDIN KCAPVC2 x 1.55.4-40
0162001
KN 1 LNiCr/NiIEC KCAPVC2 x 1.55.4-40
0151010
KE 9 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC rund2 x 1.57.1-79
0161010
KE 9 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC rund2 x 1.57.1-79
0152010
KN 9 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC rund2 x 1.57.1-79
0162010
KN 9 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC rund2 x 1.57.1-79
0154010
KXN 9 LNiCr/NiDIN KXPVC-PVC rund2 x 1.57.1-79
0164010
KXN 9 LNiCr/NiIEC KXPVC-PVC rund2 x 1.57.1-79
0153010
KP 9 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC rund2 x 1.57.1-79
0163010
KP 9 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC rund2 x 1.57.1-79
0151017
KE 12 LFe/CuNiDIN LXPVC-PVC oval2 x 1.5-7.2 x 4.469
0161017
KE 12 LFe/CuNiIEC JXPVC-PVC oval2 x 1.5-7.2 x 4.469
0152017
KN 12 LNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC oval2 x 1.5-7.2 x 4.469
0162017
KN 12 LNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC oval2 x 1.5-7.2 x 4.469
0154011
KE 20 LFe/CuNiDIN LXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164011
KE 20 LFe/CuNiIEC JXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154012
KN 20 LNiCr/NiDIN KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164012
KN 20 LNiCr/NiIEC KCAPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154013
KXN 20 LNiCr/NiDIN KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164013
KXN 20 LNiCr/NiIEC KXPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0154014
KP 20 LPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0164014
KP 20 LPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-ST-PVC2 x 1.57.6-85
0151011
KE 9 L-SFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0161011
KE 9 L-SFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0152011
KN 9 L-SNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0162011
KN 9 L-SNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S2 x 1.58-140
0157514
KE 9 L-SYFe/CuNiDIN LXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167514
KE 9 L-SYFe/CuNiIEC JXPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157513
KN 9 L-SYNiCr/NiDIN KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167513
KN 9 L-SYNiCr/NiIEC KCAPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0157515
KP 9 L-SYPtRh/PtDIN RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
0167515
KP 9 L-SYPtRh/PtIEC RCB, SCBPVC-PVC-S-PVC2 x 1.510.3-160
Silikonisolerade versioner 1,5 mm²
0151003
KE 1 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL2 x 1.55.4-40
0161003
KE 1 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL2 x 1.55.4-40
0152003
KN 1 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL2 x 1.55.4-40
0162003
KN 1 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL2 x 1.55.4-40
0151022
KE 15 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-SIL rund2 x 1.57-76
0161022
KE 15 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-SIL rund2 x 1.57-76
0152022
KN 15 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-SIL rund2 x 1.57-76
0162022
KN 15 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-SIL rund2 x 1.57-76
0153022
KP 15 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL rund2 x 1.57-76
0163022
KP 15 L-SILPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL rund2 x 1.57-76
0151023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S rund2 x 1.57.8-105
0161023
KE 15 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S rund2 x 1.57.8-105
0152023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S rund2 x 1.57.8-105
0162023
KN 15 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S rund2 x 1.57.8-105
0153023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S rund2 x 1.57.8-105
0163023
KP 15 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S rund2 x 1.57.8-105
0151007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0161007
KE 4 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0152007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0162007
KN 4 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0153007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0163007
KP 4 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-SIL-S oval2 x 1.5-8 x 5.285
0151019
KE 13 L-SILFe/CuNiDIN LXSIL-GL oval2 x 1.5-6 x 3.350
0161019
KE 13 L-SILFe/CuNiIEC JXSIL-GL oval2 x 1.5-6 x 3.350
0152019
KN 13 L-SILNiCr/NiDIN KCASIL-GL oval2 x 1.5-6 x 3.350
0162019
KN 13 L-SILNiCr/NiIEC KCASIL-GL oval2 x 1.5-6 x 3.350
0153019
KP 13 L-SILPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL oval2 x 1.5-6 x 3.350
0151015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiDIN LXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0161015
KE 11 L-SIL-SFe/CuNiIEC JXSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0152015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiDIN KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0162015
KN 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0153015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtDIN RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
0163015
KP 11 L-SIL-SPtRh/PtIEC RCB, SCBSIL-GL-S2 x 1.56.7-82
1161012
KP 11 L-SIL-SNiCr/NiIEC KCASIL-GL-S oval2 x 1.5-6.8 x 4.182
Glasfiberisolerade versioner 1,5 mm²
0151005
KE 3 LFe/CuNiDIN LXGL-GL oval2 x 1.5-5.1 x 2.764
0161005
KE 3 LFe/CuNiIEC JXGL-GL oval2 x 1.5-5.1 x 2.764
0152005
KN 3 LNiCr/NiDIN KCAGL-GL oval2 x 1.5-5.1 x 2.764
0162005
KN 3 LNiCr/NiIEC KCAGL-GL oval2 x 1.5-5.1 x 2.764
0153005
KP 3 LPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL oval2 x 1.5-5.1 x 2.764
0163005
KP 3 LPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL oval2 x 1.5-5.1 x 2.764
0151006
KE 4 L-SFe/CuNiDIN LXGL-GL-S oval2 x 1.5-5.9 x 3.787
0161006
KE 4 L-SFe/CuNiIEC JXGL-GL-S oval2 x 1.5-5.9 x 3.787
0152006
KN 4 L-SNiCr/NiDIN KCAGL-GL-S oval2 x 1.5-5.9 x 3.787
0162006
KN 4 L-SNiCr/NiIEC KCAGL-GL-S oval2 x 1.5-5.9 x 3.787
0153006
KP 4 L-SPtRh/PtDIN RCB, SCBGL-GL-S oval2 x 1.5-5.9 x 3.787
0163006
KP 4 L-SPtRh/PtIEC RCB, SCBGL-GL-S oval2 x 1.5-5.9 x 3.787
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Standarder/Godkännanden

  • Platsbesparande och flexibel
  • För mer detaljerad information, se bilaga T8 och datablad

Användningsområden

  • Tillåter temperaturmätning även på platser där beröringsfri temperaturmätning inte är möjligt eller rimligt
  • I samband med temperaturmätning eller tillverkningsprocesstyrning i kombination med ett manteltermoelement Isoleringsmaterial ska väljas enligt den maximala omgivningstemperaturen vid termoelementets anslutningshuvud.
  • Ledarmaterial (legeringar):
    Fe/CuNi (LX, JX)
    Ledarlegeringar är identiska med termoelementlegeringar
  • NiCr/Ni (K, KX, KCA)
    K- och KX-version: ledarlegeringar är identiska med termoelementlegeringar
    KCA-version: kompenserande legeringar, ej identiska med termoelementlegeringar
  • PtRh/Pt (RCB, SCB)
    Kompenserande legeringar (för RCB, SCB: Cu/CuNi) är inte identiska med termoelementlegeringar

Standarder/Godkännanden

  • FärgkodDIN 43710Negativ ledare och yttermantel:Fe/CuNi: blåNiCr/Ni: grönPtRh/Pt: vitPositiv ledare: alltid rödIEC 60 584Positiv ledare och yttermantel:Fe/CuNi: svartNiCr/Ni: grönPtRh/Pt: orangeNegativ ledare: alltid vit

Design

  • Designförkortningar:
    PVC: Polyinylklorid
    SIL: Silikongummi
    GL: Glasfiber
    FEP: Fluorinerad ethylen propylen
    EGL: E-Glasfiber
    C: Kopparfläta
    ST: Aluminumfolie
    S: Stålfläta
  • Design, till exempel PVC-PVC-S-PVC:
    - PVC ledarisolering
    - PVC innermantel
    - Ståltrådsfläta
    - PVC yttermantel
  • Visade exempel (uppifrån och ned):
    Fe/CuNi DIN 2 x 1,5 PVC
    NiCr/Ni IEC 2 x 1,5 GL-GL
    PtRh/Pt IEC 2 x 1,5 GL-GL-S
    NiCr/Ni DIN 2 x 1,5 SIL-GL
    NiCr/Ni DIN 2 x 1,5 PVC-PVC
    PtRh/Pt DIN 2 x 1,5 SIL-SIL
    Fe/CuNi IEC 2 x 1,5 SIL-SIL-S
    NiCr/Ni IEC 2 x 1,5 SIL
    PtRh/Pt IEC 2 x 1,5 SIL-GL-S
    Fe/CuNi IEC 2 x 0,22 PVC-PVC-C-PVC
    NiCr/Ni IEC 2 x 1,5 PVC-ST-PVC
    Fe/CuNi DIN 2 x 1,5 PVC-PVC-S-PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 klassificering: Kompensationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Termoutjämningsledning

Baserad på

  • Begränsande avvikelse enligt DIN och IEC
    klass 2

Ledaruppbyggnad

  • 1,5 mm²: ca. 48 x 0,20 mm
    0,75 mm²: ca. 24 x 0,20 mm
    0,5 mm²: ca. 16 x 0,20 mm
    0,22 mm²: ca. 7 x 0,20 mm

Minsta böjningsradie

  • Utan stålfläta:
    12 x kabeldiametern
  • Med stålfläta:
    15 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • (refererande till isolerings- och mantelmaterial)
    PVC: -5°C till +80°C
    Silikon: -25°C till +180°C
    Glasfiber: -25°C till +200°C
    FEP: -100°C till +205°C
    E-Glas: -25°C till +400°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.