ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Lämplig för användning i omgivningstemperaturer från -50°C till +350°C

ÖLFLEX® HEAT 350 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C

  • Märkspänning: 230/400 V
  • För användning i torra förhållanden

HalogenfriVärmebeständigKöldbeständigTemperaturbeständig

CEEACFire

No data available for display
No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 350 MC
0091375
2 X 1.06.819,256
0091376
3 G 1.07.428,870
0091377
4 G 1.08.238,488
0091380
2 X 1.57.828,877
0091381
3 G 1.58.443,293
0091382
4 G 1.59.457,6118
0091383
5 G 1.510.372140
0091390
3 G 2.58.972124
0091391
4 G 2.59.896160
0091392
5 G 2.510.1120194
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Låg ledarresistans tack vare förnicklade kopparledare
  • Ett brett temperaturområde tillåter att produkten kan användas i applikationer inom termisk klass C (>180°C).

Användningsområden

  • Masugnar och glasbruk
  • Installation i kraftverk och kemiska industrier
  • Installation i motorer och ugnar
  • Extrudering och torksystem
  • Belysning, apparater och instrumentindustri

Produktegenskaper

  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Endast lämpad för installation i torra förhållanden
  • ÖLFLEX® HEAT 1565 rekomenderas om applikationens högsta temperatur kortvarigt överstiger 350°C

Design

  • Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd
  • Ledarisolering: glasfiberskikt och impregnerade glasfiberflätor
  • Partvinnade ledare
  • Yttermantel: impregnerad glasfiberfläta, vit (naturell)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U 230/400 V

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Fast :
    -50°C till +350°C
    (god ventilation krävs)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.