ÖLFLEX® HEAT 205 MC

Fluorerade etenpropylenkablar för krävande applikationer

ÖLFLEX® HEAT 205 MC - FEP-strömkabel, robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -100°C till +205°C

  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Stort applikationsområde
  • Tunn, lätt och robust

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeKöldbeständigLåg viktOljeresistentSyraresistentTemperaturbeständigUV-beständig

CEEACFire

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
0091200
2 X 0.253.1517,2
0091201
3 G 0.253.37,522,2
00912023
4 G 0.253.61027,5
0091210
2 X 0.53.89,821,6
0091211
3 G 0.5414,732,8
00912123
4 G 0.54.419,644,4
0091220
2 X 0.754.214,431,5
0091221
3 G 0.754.621,646,1
00912223
4 G 0.754.92957,9
0091230
2 X 1.04.51941,6
0091231
3 G 1.04.82955,6
00912323
4 G 1.05.33870
0091100
3 G 1.55.64370
00911033
4 G 1.56.15898
00911013
5 G 1.56.872117
0091102
7 G 1.57.4101184
0091236
3 G 2.56.67286
00912353
4 G 2.57.396115
00912373
5 G 2.58.2120144
00912423
4 G 4.08.7154180
00912433
5 G 4.09.6192225
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmes- och viktbesparande installationer tack vare liten kabeldiameter
  • Resistent mot de flesta aggressiva kemiska medierna
  • Inget gasutsläpp
  • Tack vare goda elektriska och mekaniska egenskaper lämplig för sensorteknik

Användningsområden

  • För användning i miljöer med höga drifttemperaturer, hög koncentration av kemikalier eller trånga utrymmen
  • Typiska användningsområden
    - Industriugnar
    - Gjuterier
    - Kemisk industri
    - Kraftverk
    - Lackeringsanläggningar
    - Värmeelement
    - Plastbearbetning
    - Vindturbinteknik
  • Sensorsystem, t.ex. nivågivare

Produktegenskaper

  • ÖLFLEX® HEAT 205 av FEP
    - Utomordentligt resistent mot syror,
    lösningsmedel, lacker, bensin, olja och många andra kemiska ämnen
    - Svår att antända
    - Hög dielektrisk styrka och hög nötningsresistens
    - Låg vattenabsorption
    - Resistent mot mikrober
    - Vidhäftningsfria isoleringsmaterial
    - Väder- och ozonresistent
    - Vatten- och smutsavvisande
    - Hög resistens mot töjning samt är rivtålig
    - Resistent mot hydraulikvätskor
  • Flamhämmande

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarsisolering baserad på FEP
  • Partvinnade ledare
  • FEP-baserad yttermantel, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308
    Från 7 ledare: ÖLFLEX® färgkod, se bilaga T7

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2500 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Fast:
    -100°C till +205°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.