- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kablar
- Temperaturbeständig kabel
- FEP-kabel (-100°C till +205°C)
- ÖLFLEX® HEAT 205 SC
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
För mycket höga och mycket låga temperaturkrav



ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP enkel kärna robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -100°C till +205°C
- Finns nu även som spolar
- Värmebeständig och kemiskt resistent
- Utrymmes- och viktbesparande
No data available for display
No data available for display
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Liten ytterdiameter för maximal vikt- och utrymmesbesparing
- Resistent mot de flesta aggressiva kemiska medierna
Användningsområden
- För användning i miljöer med höga drifttemperaturer, hög koncentration av kemikalier eller trånga utrymmen
- Typiska användningsområden
- apparatskåp som genererar hög värme
- Mätinstrument
- Ugnar och murverk
- Värmeutrustning och vitvaror
- Tillverkning av elektriska motorer
- Installationer i kemisk industri
Produktegenskaper
- Flamhämmande
- ÖLFLEX® HEAT 205 av FEP
- Utomordentligt resistent mot syror,
lösningsmedel, lacker, bensin, olja och många andra kemiska ämnen
- Svår att antända
- Hög dielektrisk styrka och hög nötningsresistens
- Låg vattenabsorption
- Resistent mot mikrober
- Vidhäftningsfria isoleringsmaterial
- Väder- och ozonresistent
- Vatten- och smutsavvisande
- Hög resistens mot töjning samt är rivtålig
- Resistent mot hydraulikvätskor
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering av FEP
- FEP = fluorerad etylenpropylen
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²
Minsta böjningsradie
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
Provspänning
- 2500 V
Temperaturområde
- Fast:
-100°C till +205°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- Andra färger är tillgängliga vid förfrågan