ÖLFLEX® LIFT F

Flexibel vid låga temperaturer, PVC-flatkablar

ÖLFLEX® LIFT F - Flat PVC-styrkabel för transportörteknik/lyftapplikationer, U0/U: 300/500V, H07VVH6-F / H05VVH6-F baserad

  • För kabelvagnsapplikation
  • Utrymmesbesparande installation
  • Även lämplig för släpkedjor och
    lyftapplikationer

CEEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre mått, bredd x höjd (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® LIFT F
Märkspänning U0/U: 300/500 V, temperaturområde: 0°C till +70°C
0042020
12.0 G 1.036 x 4.7115392
0042021
16.0 G 1.048.5 x 4.7153,6521
0042022
20.0 G 1.059 x 4.7192645
0042023
24.0 G 1.071.5 x 4.7230772
Märkspänning U0/U: 450/750 V, temperaturområde: -15°C till +70°C
00420013
4.0 G 1.515.5 x 5.257,6132
00420023
5.0 G 1.519.7 x 5.272170
0042003
7.0 G 1.527 x 5.2100,8236
0042004
8.0 G 1.529 x 5.2115266
0042005
10.0 G 1.536.5 x 5.2144333
0042006
12.0 G 1.542 x 5.2172,8422
00420073
4.0 G 2.519 x 5.996206
00420083
5.0 G 2.524 x 5.9120257
0042009
7.0 G 2.532.5 x 5.9168345
0042010
8.0 G 2.535 x 5.9192390
0042050
12.0 G 2.552.5 x 5.9288580
00420113
4.0 G 4.021 x 6.8153,6343
0042012
7.0 G 4.038 x 6.8268,8589
00420133
4.0 G 6.024 x 7.3230425
00420143
4.0 G 10.030.5 x 9.5384709
00420153
4.0 G 16.035 x 10.86141015
00420163
4.0 G 25.042 x 139601366
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flatkablar tar mindre plats än runda kablar
  • Mindre böjningsradier är möjliga

Användningsområden

  • För telfrar och transportanläggningar
  • Inomhuskranar och höglager
  • För kraftmatning till rörliga maskindelar
  • Enligt VDE-definitionen, går denna även att använda som hisstyrningskabel med upp till 35 m upphängningslängd och med en maximal rörelsehastighet på 1,6 m/s
  • Beskrivning på applikationer för kablarna ÖLFLEX® CRANE och ÖLFLEX® LIFT finns i bilagan, urvalstabell A3

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • Baserad på EN 50214/VDE 0283-2

Design

  • Conductor made of bare copper wires
  • Ledarisolering: baserad på PVC
  • Yttermantel: Baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 klassificering: Flatkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flatkabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • U0/U 300/500 V versioner, fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5 eller IEC 60228 klass 5
  • U0/U 450/750 V versioner, extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6 eller IEC 60228 klass 6 (från och med 10 mm²: fåtrådig/klass 5)

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Upp till 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Från 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel:
    0°C till +70°C (upp till 1,0 mm²)
    -15°C till +70°C (från 1,5 mm²)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.