UNITRONIC® LiHCH

Skärmad, halogenfri dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100

Skärmad lågfrekvent halogenfri datakabel, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, låg kapacitans, låg rökdensitet

  • För användning i publika byggnader och industrier
  • Fler mått och färger vid förfrågan
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

HalogenfriStörningssignaler

CEFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® LiHCH
0037302
48474302 x 0.144,11222
0037303
-3 x 0.144,314,125
0037304
48474404 x 0.144,515,929
0037306
-6 x 0.145,12235
0037307
48474507 x 0.145,12438
0037308
48474608 x 0.1462641
0037312
-12 x 0.146,530,478
0037316
-16 x 0.147,24390
0037325
-25 x 0.148,763149
0037402
48474702 x 0.254,71525
0037403
48474803 x 0.254,91830
0037404
-4 x 0.255,22235
0037406
-6 x 0.256,23049
0037407
-7 x 0.256,23252
0037408
48474908 x 0.257,33558
0037410
-10 x 0.257,74281
0037425
484750025 x 0.2510,9114172
0037502
-2 x 0.345,11730
0037503
-3 x 0.345,32135
0037504
-4 x 0.345,92542
0037505
-5 x 0.346,43053
0037507
-7 x 0.3474273
0037508
-8 x 0.3484584
0037510
-10 x 0.348,563101
0037516
-16 x 0.349,694160
0037525
-25 x 0.3412,1144259
0037602
48475102 x 0.55,82938
0037603
48475203 x 0.56,13547
0037604
48475304 x 0.56,54567
0037605
48475405 x 0.57,25076
0037606
-6 x 0.57,85984
0037607
-7 x 0.57,86891
0037608
-8 x 0.58,975135
0037610
-10 x 0.59,593160
0037612
484755012 x 0.59,899177
0037618
-18 x 0.511,7134239
0037625
-25 x 0.513,9211352
0037702
48475602 x 0.756,23545
0037703
48475703 x 0.756,54669
0037704
48475804 x 0.757,25680
0037705
-5 x 0.757,87099
0037707
-7 x 0.758,490120
0037802
-2 x 1.06,54372
0037803
-3 x 1.075690
0037804
-4 x 1.07,568109
0037807
-7 x 1.08,8118171
0037902
-2 x 1.57,35890
0037903
-3 x 1.57,774115
0037905
-5 x 1.59129176
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri: för att skydda människoliv och värdefulla tillgångar i händelse av brand, genom låg rökdensitet och låga mängder korrosiva gaser
  • Låg kapacitans tack var polyolefin-baserad isolering
  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning

Användningsområden

  • Lämplig för miljöer med många människor och värdefull utrustning som måste skyddas i händelse av brand
  • För användning i offentliga byggnader, transportsystem och industrianläggningar
  • För databearbetning, mät- och styrteknik, säkerhetsrelaterade system och som elektronikkabel
  • För användning i datorsystem, instrumentering, kontorsutrustning och vågar - överallt där skärmade, halogenfria kablar med liten diameter krävs

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Låg rökdensitet och halogenfri (LSZH)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1, låg korrosivitet/aciditet i brandgaser enligt IEC 60754-2, låg toxicitet i brandgaser enligt EN 50305
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av halogenfri specialblandning
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av halogenfri specialblandning
    Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 80 nF/km
  • Ledare/Skärm ca. 120 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare
    0,34 mm², 7-trådig

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1200 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • TERMI-POINT® är ett registrerat varumärke som tillhör AMP
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.