EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Cirkulära kontaktdon med lödanslutning, 21- och 26-polig hane

EPIC® R3.0 panel base signal for 26 contacts

  • Kompakt och pålitligt kontaktdon för mångpoliga signalkablar
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionKorrosionsbeständigMekanisk resistensUtrymmeskrav

Art nr BenämningVersionPoltalInsatskonfigurationKodningMontageAntal / förp.Enhet

Pris

R 3.0 A
00008747
SIGNAL R 3.0 Ahane1 - 21E-delNØ 3,2 mm (4x)5
00008825
SIGNAL R 3.0 Ahane1 - 26E-delNØ 3,2 mm (4x)5
00008867
SIGNAL R 3.0 Ahona1 - 21P-delNØ 3,2 mm (4x)5
00008746
SIGNAL R 3.0 Ahona1 - 26P-delNØ 3,2 mm (4x)5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För applikationer som kräver maximalt antal poler på minimal yta
  • Kontaktdon med lödanslutning för enkelt underhåll

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Mät- och styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 24V AC / 60V DC

Stötspänning

  • 1,5 kV

Märkström

  • 7,5 A

Kontaktmotstånd

  • < 3 mOhm

Poltal

  • Gulpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 21-stift / 26-stift

Anslutningsmetoder

  • Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm²

Material

  • Kåpa: nickelpläterad kopparlegering
    Insats: termoplast
    Packning: neopren

Skyddsklass

  • IP 67 (max, beroende på val av förskruvning)

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.