EPIC® SIGNAL R 3.0 A
Runda kontaktdon med lödanslutning, 21- och 26-polig hane
EPIC® R3.0 panel base signal for 26 contacts
- Kompakt och pålitligt kontaktdon för mångpoliga signalkablar
- Made in Germany
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För applikationer som kräver maximalt antal poler på minimal yta
- Kontaktdon med lödanslutning för enkelt underhåll
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Mät- och styrteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Märkspänning (V)
- 24V AC / 60V DC
-
Stötspänning
- 1,5 kV
Märkström
- 7,5 A
-
Kontaktmotstånd
- < 3 mOhm
Poltal
- Gulpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 21-stift / 26-stift
-
Anslutningsmetoder
- Lödningsanslutning: upp till 1,0 mm²
-
Material
- Kåpa: nickelpläterad kopparlegering
Insats: termoplast
Packning: neopren -
Skyddsklass
- IP 67 (max, beroende på val av förskruvning)
-
Antal matningar
- 500
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.