EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB
Den robusta och tillförlitliga kåpan för industriellt kontaktdon som EMC-variant
EPIC® rektangulär kontakt hus EMC-skydd, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250
- EMC-skydd
- Korrosionsbeständig
- Made in Germany
Fördelar
- Optimal, lågresistent 360° skärmning
- Universellt användbar tack vare hög korrosionsbeständighet och bra skydd mot miljöpåverkan.
- Utrymmesoptimerad design
- Snabbare montage än övriga jämförbara system
- Hög mekanisk beständighet
Användningsområden
- För EMC-känsliga miljöer
- För fasta och rörliga applikationer (t.ex. maskiner och turbiner)
- Bygg- och anläggningsmaskiner
- Tillverkning av elmotorer
Produktegenskaper
- "BRUSH"-kåpor inkluderar BRUSH-förskruvning och därmed dess skärmegenskaper
- Passar med standardkåpor
- Korrosionsbeständig enligt DIN EN 6988
- Beständighet mot återkommande saltdimma, testad enligt IEC 68-2-52, nivå 2
- Saltspraytestade i 480 timmar, enligt DIN EN ISO 9227, metod NSS.
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
- Kåpa: nickelpläterad zinkgjutgods
Byglar och låsbultar: rostfritt stål
Packning: NBR - Kabelförskruvning
Material: nickelpläterad mässing
Insats: PA
Packning: special-elastomer -
Skyddsklass
- IP 65
- NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (spärrad)
-
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.