Webshop

Tillbehör Euromas i PC eller ABS - Monteringsplatta M

För snabb och infästning av olika komponenter finns färdiga montageplattor, försedda med minst 4 skruvhål för enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Monteringstid

Art nr BenämningBeskrivningPassar tillEnhet

Pris

83655450MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 205, M/T 205
83655451MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 206, M/T 206
83655452MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 210, EM/ET 225, M/T 210, M/T 225
83655453MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 215, M/T 215-216, M/T 226, M/T 230
83655454MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 217, EM/ET 227, M/T 217, M/T 227-228
83655455MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 220, EM/ET 231, M/T 219-220, M/T 231-235
83655456MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 221, EM/ET 237, M/T 221, M/T 237
83655457MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 223, M/T 223
83655460MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 238, M/T 238, M/T 246
83655458MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 239-241, M/T 240, M/T 241, M/T 250
83655461MMonteringsplatta i pertinaxEM/ET 242, M/T 242
83655459MMonteringsplatta i pertinaxM/T 2401, M/T 243
83655462MMonteringsplatta i pertinaxM/T 244-245
83655463MMonteringsplatta i pertinaxM/T 251
83655464MMonteringsplatta i pertinaxM/T 252-254
83655465MMonteringsplatta i pertinaxM/T 255
83655487MMonteringsplatta i galvat stålM/T 260
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns färdiga montageplattor
  • Försedda med minst 4 st skruvhål för enkelt montage direkt i kapslingens underdel (på vissa modeller passar plattan även i locket)

Leveransomfattning

  • Montageplatta i hårdpapper (Pertinax)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.