Euromas i PC eller ABS - Halogenfri plastkapsling
Beprövad kapsling med hög skyddsklass
Halogenfri plastkapsling med skyddsklass IP65 eller 66. Mycket stort urval med 36 olika storlekar. Finns med transparent lock. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Mycket stort urval med 36 olika storlekar gör det enklare att hitta en passande storlek
- Kapslingen är halogenfri och finns både i slagtålig Polykarbonat (PC) och i ekonomisk ABS-plast
- Finns med transparent lock "G" i slagtålig Polykarbonat
- Oförlorbara lockskruvar av rostfritt stål
- Kapsling i PC är UL-godkänd
Användningsområden
- Mät-, kontroll- och automationsutrustning i industrimiljö
- Kopplingslåda i industrimiljö
- Handkapsling
- Bordskapsling
- Väggkapsling
Produktegenskaper
- Tillverkad i PC eller ABS-plast
- Montageklackar i botten för DIN-skena och montageplatta
- Självgängande lockskruvar i rostfritt stål (V2A)
- Skyddsklass IP65 eller IP66 (högre på förfrågan)
- Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg
Standarder/Godkännanden
- M-versioner UL-godkänd enligt UL-fil E196706
- 19 st versioner M…V0 i brandklassning UL 94 V0
Leveransomfattning
- Kapsling med packning, rostfria lockskruvar (V2A) och skruvar till montageklackarna
Godkännanden
- UL (fil nr E 196 706) gäller polykarbonatplast
-
Brandspridningsklass
- ABS-plast UL 94 HB
- Polykarbonatplast UL 94 V2 (UL 94 V0 på förfrågan)
-
Färg
- Ljusgrå liknande RAL 7035, andra färger på förfrågan
-
Material
- Kapsling i ABS-plast eller Polykarbonatplast
- Skruvar i rostfritt stål
-
Skyddsklass
- IP65 eller IP66 (högre på förfrågan)
-
Packning
- Neopren CR (-30°C till +90°C)
Temperaturbeständig
- Enligt DIN 53461 metod A; ABS 74°C och Polykarbonat 135°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - G = transperant lock i PC.