ÖLFLEX® LIFT N
Flexibel vid låga temperaturer, PVC-hisskablar med bärlina
ÖLFLEX® LIFT N anslutnings- och styrledning i PVC med bärorgan för hiss/lift, 300/500 V, klass 6, högflexibel, för användning utomhus
Ny produkt, efterföljare till ÖLFLEX® LIFT
Fördelar
- Speciell kabeldesign för lång livslängd
- Mycket flexibel tack vare extra fintrådiga ledare
Användningsområden
- Hisskabel som säkerställer elektrisk integritet inom olika områden av hisskonstruktion
- Lämplig för användning i hissar utomhus
- Beskrivning på applikationer för kablarna ÖLFLEX® CRANE och ÖLFLEX® LIFT finns i bilagan, urvalstabell A3
- Montering och riktlinjer för hantering av ÖLFLEX® CRANE-kablar finns i bilagan till katalogen, teknisk tabell T4; för ÖLFLEX® LIFT-kablar se bilagan till katalogen, teknisk tabell T5
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- God väderresistens
Design
- Conductor made of bare copper wires
- Ledarisolering av PVC-baserat specialmaterial
- Bärorgan i plast
- Fleecelindning mellan ledare och mantel
- Yttermantel av specialbas av PVC
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning för hiss
-
Ledaridentifikation
- Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
-
Frihängande längd
- se artikellista
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel : 20 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -15°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.