ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ändlock i sendzimirförzinkad stålplåt till kanaler/kabelrännor. Finns även i rostfritt utförande. Andra storlekar vid förfrågan. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | E-nummer | Benämning | b | Förp (st) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höjd 75 mm | |||||||
83187691 | 1179604 | 31X9CC81Z | 75 | 5 | |||
83187693 | 1179606 | 31X9CC83Z | 150 | 3 | |||
83187694 | 1179607 | 31X9CC84Z | 200 | 3 | |||
83187695 | 1179608 | 31X9CC85Z | 300 | 2 |