Webshop

ÖLFLEX® CONNECT – Kundanpassade systemlösningar

ÖLFLEX CONNECT

På LAPP har vi en djup förståelse för branschen och dig som kund. Vi har givetvis också stor kunskap om komponenterna som vi tillverkar. Det ger oss idealiska förutsättningar att, i allt högre grad, kunna erbjuda systemlösningar i stället för enbart enskilda komponenter. Det är det vi kallar för ÖLFLEX® CONNECT!

Våra tre områden

ÖLFLEX® CONNECT i siffror

Vi har 571 systemingenjörer i hela världen till din tjänst, 70 000 m2 lageryta i Tyskland, 15 000 artiklar i lager, och 40 säljbolag världen över!

Vi hjälper dig att hitta avancerade, skräddarsydda och kostnadseffektiva systemlösningar, oavsett var i världen du befinner dig.

Tydliga fördelar med kundanpassning

  • Ingen investering
    Du behöver inte investera i egen produktionsanläggning. Dra nytta av vår utrustning, våra verktyg och våra kunniga medarbetare.
  • Lägre driftskostnader
    Dra nytta av en förenklad leverantörsbas – LAPP förser dig med allt som hör kabelanslutningar till. Allt från en enda källa.
  • Minskat lagerbehov
    Inga lager med kontaktdon, kablar, kapslingar, kanaler eller slangar. Aldrig någon utskrotning av överblivet material.
  • Teknisk expertis
    Utnyttja LAPPs produktchefer med sina omfattande tekniska kunskaper, på detaljnivå.
  • Kompromisslös märkeskvalitet
    Högkvalitativa produkter för maximal tillförlitlighet och säkerhet.