SKINTOP® MULTI - nya Skintop med gelteknologi
Har du många kablar som ska samsas på liten yta?
Då är nya SKINTOP® MULTI något för dig. Enkel och extremt kompakt lösning med både dragavlastning och hög skyddsklass IP68. Innovativ SKINTOP® GEL teknologi möjliggör ett stort klämområde.
Låt oss presentera SKINTOP® MULTI – en unik produkt från LAPP Group som tack vare geltekniken kan hantera många kablar på liten yta.
Förskruvningen håller en mycket hög skyddsklass, IP68. Varje hål klarar ett stort spann på kabeldiameter (4 mm) och gelen smiter om kabeln och tätar mycket bra.
Även dragavlastningen blir bra och ju fler kablar man buntar ihop desto bättre blir dragavlastningen eftersom fler kablar delar på kraften.
SKINTOP® MULTI klarar nedan typ av kablar (ej kontakterade) och finns nu i fyra olika utföranden.
Fördelar med SKINTOP® MULTI:
- Mycket kompakt design, bra tålighet mot kyla
- Klarar upp till 22 st runda kablar med ett mycket stort klämområde
- Uttag för AS-I Bus (kan även användas för 3-4 mm runda kablar)
- Enkel att använda, klämområde står utskrivet
- Fästmaterial ingår
- SKINTOP GEL möjliggör absolut täthet runt kabeln och mot kapslingen/skåpet
- Enkel att montera, självhäftande undersida håller SKINTOP MULTI på plats vid montering
- Halogenfri
- Resistent mot olja, UV och ozon
- Självslocknande med brandklassning UL94-V2