M12 Power kablar och kontakter
När bara det bästa är gott nog – världens kraftfullaste M12-kontakt!

Lumberg Automations M12 Power-serie öppnar en ny värld av M12-teknologi för hög ström-/spänningsöverföring. Möjligheten till 16 A vid 630 V är lösningen på den ökande efterfrågan på kraftfull anslutning i minsta möjliga kontaktstorlek.
Fördelar med M12 Power – för mängder av nya möjligheter!
- Redo för alla utmaningar – full effekt i varma, våta, smutsiga och/eller rörliga applikationer
- Prestanda du kan lita på – tack vara högklassiga materialval och flertalet internationella godkännanden
- Omfattande produktportfölj – fyra unika kodningar som uppfyller i stort sett alla tänkbara applikationer
Unika egenskaper
- Fyra unika kodningar: S (3+PE), L (4+PE), K (4+PE) och T (4-polig)
- 16 A upp till 600 V för S- och K-kod, 16 A upp till 60 V för L- och T-kod
- Hög skyddsklass, upp till IP69K
Teknisk data i korthet
Variant | Kodning | Typ | Utförande | Poltal |
---|---|---|---|---|
Kabelkontakter | S, L, K eller T | Hane eller hona | Rak och vinklad | 4- och 5-poligt utförande |
Chassikontakter | S, L, K eller T | Hane eller hona | Rak | 4- och 5-poligt utförande |
Med öppen ände | S, L, K eller T | Hane eller hona | Rak och vinklad | 4- och 5-poligt utförande |
Kontakterade i båda ändar | S, L, K eller T | Hane eller hona | Rak och vinklad | 4- och 5-poligt utförande |
Mer information

Fyra nya kodningar har utvecklats: S- och K-koderna för AC-matning upp till 630V/16A samt L- och T-koderna för DC-matning upp till 63 V/16 A, där L-koden främst används för matning av LioN Power I/O-boxar.
Produktsortimentet M12 Power är optimalt för hög ström-/spänningsöverföring i trånga och utrymmesbegränsade applikationer.
L-koden används främst för matning av LioN Power I/O-boxar vilket är unikt på marknaden. De nya S- och K-koderna är till för AC-matning upp till 630 V/16 A och L- och T-koderna används för DC-matning upp till 63 V/16 A.
Sortimentet omfattar alla varianter såsom gjutna kablage med en eller två kontakter, samt lösa chassi- och kabelkontakter i både rakt och vinklat utförande.
Tekniska data hittar du i vår webshop. Du är även välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post om du har frågor om produkterna!