FLEXIMARK® Fibermärkning
Märksystem för fiberkabel

Unikt system för lednings-, part- och kabelmärkning samt märkning av fiberoptiska installationer.
Märkningen monteras före montering av kabel och levereras på färdigskrivna ark. Systemet är redo att monteras direkt efter leverans. Blanka ark finns också för utskrift vid arbetsplatsen med en kontorslaserskrivare.
Beställ FLEXIMARK® Fibermärkning via vår kundservice. Produkterna är även E-nummersatta för enkla inköp via våra svenska elgrossister.
Specifikationer
Material: Polyester, halogenfri
Temperaturområde: -40°C till +125°C
Kabelarea: 0,25-0,75 mm²
Färdigskriven text: 1-12 (x5)
Storlek per ark (BxL): 80-100 x 210 mm
Märken/ark: 60 st