CHAMPION kabelvagga

Universell kabelvagga för kabeltrummor

Även för korrekt och skonsam upprullning av känsliga kablar

Art nr Benämning Enhet Pris
85008070
CHAMPION 52
85008071
CHAMPION 67
85008072 CHAMPION Steering rollers set (4 pc)
85008073 CHAMPION gummifötter (4 stycken)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust konstruktion med 200 kg bärkraft
  • Säkrare stabilitet tack vare ljudisolerade gummifötter
  • Enkelt ställbara bärvalsar med 3 olika positioner
  • Underhållsfri

Användningsområden

  • Kabelvagga för daglig användning i verkstaden eller på byggarbetsplatsen
  • Även som lagerlösning på elverkstaden
  • 360° hjul för mobil användning som tillval

Produktegenskaper

  • För trumdiameter på 150-900 mm
  • Levererbar i två bredder för trummor upp till 520 respektive 670 mm bredd
  • Lätt hybridram i glasfiberförstärkt polyamid och aluminium
  • Försedd med 4 glidfasta gummifötter
  • 360° hjul som tillval för enkel trumtransport

Klassificering

  • ETIM 7.0 Class-Description: Kabelavrullare
  • ETIM 7.0 Class-Description: Kabelavrullare

Dimensioner

  • 52: 577x565x120mm
    67: 727x565x120mm

Allmänna data

  • Vikt:
    52: 7,2 kg
    67: 9,0 kg
  • Material: Glasfiberförstärkt polyamid och aluminium

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.