Kundanpassade lösningar gör processen kort!
Intervju med Andreas Wiberg, affärsansvarig för kundanpassade lösningar

Andreas Wiberg är affärsansvarig för kundanpassade lösningar på LAPP Miltronic AB. Det är en växande verksamhet. – Fler och fler av våra kundföretag ser fördelarna med att beställa olika bearbetningar, montagearbeten och märkning före leverans från oss, beskriver Andreas Wiberg.

Ett område som växt de senaste åren är anpassade och bestyckade släpkedjor, inte minst inom robotintegration där de har en given plats.
– Våra kunder ser fördelarna med att till exempel beställa färdigkapade och avmantlade kablar, med kontaktdon monterade, märkta enligt den egna specifikationen. Allt levererat i rätt antal. Inget spill, ingenting saknas. Antalet olika anpassningar som vi erbjuder, under namnet ÖLFLEX® CONNECT, är många och möjligheterna blir fler hela tiden. Fabriken i Hultsfred tillverkar spiralkabel. En kvalificerad specialitet som är prismässigt konkurrenskraftig. Vi lyssnar på våra kunder, vad vi kan erbjuda som gör deras processer effektiva.
– Ett område som växt de senaste åren är anpassade och bestyckade släpkedjor. Inte minst inom robotintegration, där de har en given plats. Vi har ett stort utbud av släpkedjor, från de minsta plastsläpkedjorna till kraftfulla metallversioner. Vi ”dressar” kedjorna, förser dem med kablar och rätt kontaktdon, och färdigställer dem för direkt installation hos kunden, fortsätter Andreas.
Hur många är ni på produktionsavdelningen?
– Totalt är vi 17 personer varav 14 arbetar med montering, beredning med mera i Nyköping. Man kan nog säga att färdigställande av kablage och bearbetning av kapslingar är de jobb som är vanligast just nu.
Vad är ditt bästa råd? Hur kan kunder med egen produktion eller installationsarbeten använda tjänsterna på bästa sätt?
– Diskutera med oss tidigt i utveckling och planering. Vi har produkterna, den tekniska kompetensen och vi har tjänsterna som kan minska både tid och kostnader.
Hur ser du framåt på kundanpassade lösningar?
– Jag kom till LAPP Miltronic AB 2002 och tänkte stanna ett par år, berättar Andreas. Men det har hela tiden funnits nya utmaningar och en spännande utveckling, och i sommar har jag varit här i 15 år. Inte minst de senaste åren har vi haft allt närmare kontakter och samarbeten med våra kunder. Ju tidigare i deras processer som vi kan vara med desto större är möjligheterna att minska deras totalkostnader och korta ledtiderna. Jag ser goda möjligheter framåt, med närmare och långsiktiga kontakter med våra kunder.
Exempel på anpassningar och tjänster
- Färdigkapad och avmantlad kabel
- Bearbetade och bestyckade kapslingar
- Kapade och bearbetade kabelkanaler
- Monterade kontaktdon
- Kapade slangar med monterade genomföringar
- Anpassade och bestyckade släpkedjor
- Satsförpackade artiklar
- Spiraliserad kabel.