Fart och fläkt på inköp

Medarbetare i fokus

Ann Olsson

Att vara nyfiken och ständigt arbeta framåt för hitta den bästa lösningen för både kunder och leverantörer är det som motiverar juni månads medarbetare i fokus. Lär känna Ann på vår inköpsavdelning!

Ann är 40 år och bor i Oxelösund med sin sambo Kim och dottern Nova, 11 år. Snart bor där även en Birmakatt, om allt går enligt Novas planer.
– Förhandlingar pågår därhemma, ler Ann.

Ann är ursprungligen från Hässleholm i Skåne.
– Kim är från Oxelösund, och första året pendlade vi till varandra. Men sedan sa jag upp mig från mitt dåvarande jobb, sålde huset och tog mitt pick och pack och flyttade till honom i Oxelösund. Nu har jag bott här i 13 år.

På fritiden är det tid med familjen som gäller för Ann.
– Vi älskar att resa, så det gör vi mycket när vi är lediga. Och så är vi riktiga båtmänniskor! Nu ser vi fram emot att spendera sommaren i vår Princess.

Rollen har utvecklats genom åren

Color Run

LAPP Ladies på Color Run

På LAPP Miltronic har Ann arbetat i tio år.
– På pappret har jag haft samma tjänst sedan starten, men den har utvecklats mycket genom åren, precis som LAPP Miltronic har gjort. Från en anskaffningsroll till att ha inblick i hela affären med fokus på supply chain-flödet.

Vad är det bästa med din roll som inköpare?
– I min roll behöver jag vara lyhörd och nyfiken för att hela tiden arbeta framåt, förbättra arbetssätt och upplägg för att hitta den bästa lösningen för både kunder och leverantörer. Att ha koll på kunders prognoser, säkra kapacitet hos leverantörer, se till att vi har ett friskt lager och leverera det vi lovat, är dagliga arbetsuppgifter som motiverar mig, berättar Ann.
– Och så har jag ju världens bästa arbetskamrater också, som gör att det extra är roligt att gå till jobbet! Vi ser även till att hitta på saker ihop utanför arbetet. För ett par veckor sedan sprang jag och tre kollegor loppet Color Run tillsammans under lagnamnet LAPP Ladies!

Älskar utmaningar

Hur är det att jobba på LAPP?
– Att vara anställd på LAPP är utmanande och spännande. Vi har fördelen att arbeta i ett internationellt företag med över 40 säljbolag världen över, vilket betyder att vi kan lära oss mycket och utbyta erfarenheter med våra syskonföretag.

Precis som Gunilla, som var mars månads medarbetare i fokus, är Ann också engagerad i LAPP Miltronics volleybollag och deltar i den årliga världsturneringen där kollegor från LAPP-bolag över hela världen tävlar.

Avslutningsvis – någon oväntad fakta om dig?
– Det kanske inte är någon oväntad fakta, men jag är väldigt aktiv och gillar fart och fläkt, både båt och bil! Jag är en tävlingsmänniska och älskar utmaningar. Sommarens utmaning är Göta Kanal i egen båt!