Scan2LAPP
Skanna enkelt med mobilen och beställ direkt i vår webshop

På LAPP jobbar vi kontinuerligt med att hitta nya innovativa lösningar för att förbättra våra tjänster och optimera din orderprocess. Nu introducerar vi den nya tjänsten Scan2LAPP, som gör din beställningsprocess i vår webshop ännu enklare och snabbare!
Scan2LAPP är en kostnadsfri lösning som ger dig möjlighet att skanna streckkoder. Ingen ytterligare registrering eller programvara krävs. Du skannar en EAN-kod med din smartphone eller surfplatta och produkten läggs till direkt i din kundvagn i webshopen.
Alla artiklar som tillhandahålls av LAPP har en EAN-kod, vilket betyder att koden alltid är inom räckhåll. När du har skannat de artiklar du behöver, har du möjlighet att ändra kvantiteterna. På så sätt kan du omedelbart se om artikeln finns i lager, eftersom vår lagerstatus uppdateras i realtid i kundvagnen. Naturligtvis kan du också lägga till andra artiklar manuellt om en streckkod inte är tillgänglig.
Beställ på plats
Scan2LAPP den perfekta lösningen för dig som manuellt kontrollerar ditt lager och direkt beställer det som behöver fyllas på. Scan2LAPP ger dig möjlighet att skanna artiklar och beställa, oavsett var du befinner dig. När en produkt tar slut på plats, kan du enkelt skanna koden och beställa den omedelbart. Om du själv inte är den som ska slutföra beställningen, kan du med fördel använda vår smidiga funktion "Spara som ordermall". Då kan en kollega logga in och slutföra ordern.
Kom igång med Scan2LAPP
Gå till kundvagnen i vår webshop med din smartphone eller surfplatta. Klicka på knappen “Skanna streckkkod” och tillåt åtkomst till kameran. Sedan är det bara att börja skanna. Enkelt!

Fördelar med lapp.se
- Se dina priser varje gång du loggar in
- Se alla beställningar – komplett orderhistorik oavsett kanal (webshop eller kundservice), oavsett kontaktperson på ditt företag – du ser helheten
- Full kontroll över vad och hur du beställer – anpassa kvantitet, kabellängd, leveransdatum. Vill du att kabeln levereras på trumma? Inga problem! Nämn det i kommentarsfältet under vald orderrad.
- Beställ med ett klick – spara din kundvagn som ordermall och återanvänd vid nästa tillfälle för effektiva inköp
- Massimportera upp till 100 orderrader på ett klick direkt i kundvagnen – läs mer här
- Ta del av generösa erbjudanden – kolla våra kampanjer under Aktuella erbjudanden
- Extra webshopsrabatt – prata med din säljkontakt!
- Direktkontakt till e-handelsansvarig och demo vid behov
- Scan2LAPP – inventera och beställ direkt med din mobil
- Dessutom: Tillgänglighet 24/7 och lagerstatus i realtid (kundvagn).
Scan2LAPP fungerar med:
- Smartphone och surfplatta
- Android (från version 6) och iOS i kombination med Safari (från version 11)
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss på eshop.se.mse(at)lapp.com.