ETHERLINE® GUARD FAQ

ETHERLINE® GUARD är en stationär övervakningsenhet som utvärderar datakabelns aktuella status. Status anges som en procentsats. Detta baseras på data från dataöverföringens fysiska egenskaper.

Med hjälp av kabelstatusen i realtidsdisplayen kan du identifiera slitaget på en kabel så att optimalt underhåll kan planeras i förväg. Det är ett värde för kabelns prestandatillstånd som bestäms av flera uppmätta variabler. Kabelns prestandatillstånd anges i %, från 100% till 20%. Om prestandatillståndet är under 20% är det inte längre möjligt att dra tillförlitliga slutsatser om kabelns funktionalitet.

I mycket dynamiska, krävande rörelser med höga hastigheter och stark torsion är det fördelaktigt och kostnadsbesparande om anslutningssystemen övervakas för att undvika oförutsedda driftstopp. ETHERLINE® GUARD övervakar en datakabels status och anger dess prestanda i procent. Om prestandan sjunker under ett visst värde utlöses ett larm och kabeln måste kontrolleras, och vid behov, bytas ut.

ETHERLINE® GUARD visar den aktuella prestandan hos en datakabel utifrån olika uppmätta variabler och anger detta i procent. ETHERLINE® GUARD övervakar datakabelns prestanda och anger dess funktionalitet. Detta gör det möjligt att planera underhållsarbetet bättre.

ETHERLINE® GUARD kan användas överallt där datakablar används. Speciellt i rörliga applikationer med höga hastigheter och stark torsion. Sådana applikationer finns ofta i logistiklösningar, robotar, fordonstillverkning och medicinsk teknik. Den är dock lämplig för ett brett spektrum av branscher.

ETHERLINE® GUARD är särskilt lämplig för datakablar som ständigt utsätts för extrema förhållanden, till exempel

-      Rörelser med höga hastigheter och accelerationer

-      Växlande rörelsesekvenser

-      Rotationer med axiellt mycket höga rotationsvinklar

-      Snabba cykeltider

-      Liten böjningsradie.

 

Den övervakade datakabeln används också i kritiska processer där oförutsedda driftstopp kan medför höga eller extremt höga kostnader eller till och med personskador.

ETHERLINE® GUARD är lämplig

-      för användning i Ethernet-baserade nätverk inom automationsteknik

-      för övervakning av datakablar i dynamiska applikationer

-      för EtherCAT, EtherNET/IP, PROFINET och många andra Ethernet-baserade applikationer

-      för användning i apparatskåp.

ETHERLINE® GUARD kan användas både med icke-specifika datakablar (kommersiella produkter) och med kundspecifika datakablar. I princip kan ETHERLINE® GUARD övervaka alla datakablar i överföringsstandarden 100Base-TX enligt IEEE802.3. Algoritmen för utvärderingen av kabelprestandan har dock testats och optimerats för LAPP-kablar.

Nej, ETHERLINE® GUARD kan inte utföra kabelkvalificering genom att registrera standardiserade uppmätta variabler. Den känner inte heller igen om kabeln är en LAPP-kabel eller en kabel från en konkurrent.

LAPP rekommenderar ETHERLINE® GUARD främst för datakablar i överföringsstandarden 100Base-TX (med 100 Mbit/s) enligt IEEE802.3, men även för EtherCAT-, EtherNET/IP- och PROFINET-applikationer, till exempel ETHERLINE® TORSION Cat. 5 eller ETHERLINE® PN Cat. 5 FD. Dessa kablar används ofta i släpkedjor eller där det är kraftig torsion, till exempel i robotarmar.

Ja, men tänk på att ETHERLINE® GUARD måste installeras i ett apparatskåp (skyddsklass IP20, inte IP67).

Ja, ETHERLINE® GUARD kan användas som en passiv nätverkskomponent. Ingen aktiv komponent får anslutas däremellan. Då är det inte möjligt att lokalisera den defekta kabeln.

Ja, ETHERLINE® GUARD övervakar vägen mellan två aktiva nätverkskomponenter (en eller flera passivt anslutna datakablar). Ofta finns det bara ett fåtal datakablar i den dynamiskt rörliga delen av applikationen, till exempel i robotens "dress pack" (kabelpaket).

ETHERLINE® GUARD gör det möjligt att optimera underhållscyklerna och möjliggör därmed effektivare personal- och resursplanering inför planerat underhållsarbete. Genom att övervaka prestandastatusen bidrar ETHERLINE® GUARD till prediktivt underhåll och ökar maskinens tillgänglighet.

ETHERLINE® GUARD har ett lågt ingångspris jämfört med andra övervakningslösningar. Detta ger en snabb och enkel lösning för övervakning av en datakabel.

Det beror till exempel på tidigare underhållscykler, storleken på maskinparken, antalet kritiska plug-in-punkter, liksom de kostnader man kan förvänta sig i händelse av produktionsstopp. Dessutom beror det på inom vilken bransch du är verksam, vilka produkter som produceras, antalet anställda med mera. Genom att använda lösningar för prediktivt underhåll kan underhåll optimeras och kostnader minskas genom minskad användning av mänskliga resurser. Dessutom kan planerade driftstopp minska oförutsedda maskinfel och därmed kostnader för driftstopp.