Sales Director Sweden

Vill du, tillsammans med ett fantastiskt säljteam, fortsätta att utveckla LAPP Miltronics affär i Sverige?

LAPP Miltronic AB i Nyköping

Som vår nästa Sales Director Sweden utgår du från vårt kontor i Nyköping och har ett totalt försäljningsansvar för Sverige. Du mäts på såväl omsättning och resultat som på prioriterade strategiska initiativ.

I denna roll ingår du i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. Du kommer att leda, coacha och stötta ett riktigt skickligt team om tolv personer där tio är direkt rapporterande till dig. Försäljningen sker mot såväl grossister som mot OEM-kunder och systemintegratörer. 

Arbetet är såväl strategiskt som operativt. Du ansvarar för att analysera och förstå vart marknaden är på väg i syfte att hela tiden utveckla bolagets olika affärsmodeller. En stor del av arbetet utgörs av att stötta, coacha och utveckla befintligt säljteam och att följa upp resultat. Vidare kommer du ha samarbete med andra försäljningsorganisationer inom koncernen. Då LAPP Miltronic ingår i en global koncern är det viktigt att du kan kommunicera obehindrat på engelska i både tal och skrift.

Vem är du?

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av försäljning och ledarskap inom industriell B2B och har erfarenhet av att leda en försäljningsorganisation. Du är skicklig på att skapa förtroende i team och på att förmedla målbilder på ett tydligt sätt. Du förstår olika affärslogiker och affärsmodeller samt har en gedigen erfarenhet från försäljning mot OEM-kunder och systemintegratörer. Har du dessutom erfarenhet av att sälja mot grossister och/eller installatörer ser vi det som en fördel.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vid med Skoog Stjerna. Har du frågor kring tjänsten, kontakta Ken Skoog, 070-444 38 80 eller Julia Lundmark, 070-685 95 08.

Välkommen med din ansökan!

Om LAPP Miltronic AB

LAPP Miltronic förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, kabeltillbehör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med högteknisk kompetens och kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till LAPP Group samt koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden.

Vårt huvudkontor ligger i Nyköping, där även lager, logistikcenter och en produktionsenhet finns. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn. LAPP Miltronic AB omsätter 382 miljoner SEK och har 80 medarbetare. Företaget ingår i LAPP Group som är en global koncern med en stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, 18 produktionsenheter och 44 säljbolag över hela världen. Koncernen har 4 650 medarbetare och omsätter cirka 12 miljarder SEK.