- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Verktyg och kabeltillbehör
- Transport, förvaring och avrullning
- Avrullare
- Avrullningspall
Avrullningspall

Universell kabelvagga för kabeltrummor
Pallen kan även beställas komplett med kabel. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!


ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

ALLROUNDER STRIP SKALVERKTYG
ALLROUNDER STRIP SKALVERKTYG
61735835
Ett multifuktionellt skalverktyg – även på skärmade kablar går det lätt att skala de olika skikten.

SORTIMENSBOX DIN I
SORTIMENSBOX DIN I
61802040
DIN-ändhylsorna till ledare förvaras i en smidig box sorterade i olika tvärsnitt för snabb åtkomst.

SENSOR MINI SKALVERKTYG
SENSOR MINI SKALVERKTYG
61735833
Dismantling and stripping tool for sensor cables and conductors, also for PUR outer sheathings, made in Germany

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5
1135304
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC-styrkabel, VDE-registrerad, skärmad, flexibel och numrerad för olika applikationer, U0/U: 300/500V

RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y GY 0,5m
RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y GY 0,5m
2710170603
Halogenfri flat kontors-patchkabel för upp till 10-Gbits Ethernet med utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
53119000
SKINTOP® GMP-GL-M, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid

RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M
RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M
83405276
Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

349028 TAKFÄSTE PI
349028 TAKFÄSTE PI
83187312
Tillbehör för fastsättning av kanaler/kabelrännor. Rostfritt eller elförzinkat utförande. Förpackning om 12 eller 24 st. Beställ direkt i vår webshop!

ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
21700602
Datakontakten M12X överför data och signaler på ett absolut tillförlitligt sätt. Tack vare sin vibrationssäkra design är den även lämplig för användning i rörliga maskindelar och släpkedjor. Den finns som kabelkontaktdon, kopplingskontakt eller apparatskåpsgenomföring och med IDC- eller krimpanslutning.

BASIC BUNTBANDVERKTYG
BASIC BUNTBANDVERKTYG
62120321
BASIC cable tie pliers for easy and cost-effective assembly of plastic cable ties up to a width of 4,8 mm

EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 8,5-11 (
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 8,5-11 (
73000024
EPIC® LS1 Strömkabelkontakt kort med kopplingsmutter

PAREB-17F SKYDDSSLANG
PAREB-17F SKYDDSSLANG
83145105
Flexibel universalslang i PA6 för fasta och mindre rörliga applikationer. God mekanisk hållfasthet, inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!

AP 51015 ALUPLAN 143X195X52MM
AP 51015 ALUPLAN 143X195X52MM
83656602
Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!

EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
44429354
EPIC® POWER LS3 honkontakter till serien runda kontakter storlek 3

SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY
53112689
SKINTOP® CLICK-R polyamid förskruvning har en tjockare tätning vilket gör att den klarar tunnare kabeldiametrar. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.

MONTERINGSPLATTA FÖR M/T 219/ 220/ 231/
MONTERINGSPLATTA FÖR M/T 219/ 220/ 231/
83655455
För snabb och infästning av olika komponenter finns färdiga montageplattor, försedda med minst 4 skruvhål för enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Rullarna möjliggör en enkel avrullning av kabeln direkt från pallen
- Det är inte nödvändigt att flytta trumman, varför skaderisken reduceras
- Återanvändningsbar
Användningsområden
- Förflyttning, lagring och avlindning av kabeltrummor
Produktegenskaper
- Pallram med två integrerade löprullar
- Lämplig för trummor med en flänsdiameter upp till 90 cm
- Pallen kan lyftas med en gaffeltruck från alla fyra sidorna
- Lämplig för export, eftersom den är IPPC-behandlad
Dimensioner
- Trumbredd: upp till 55 cm
Flänsdiameter: upp till 90 cm - Pallens mått: L = 800, B = 800 mm
Allmänna data
- Maximal last: 500 kg
- Vikt: 16 kg
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.