- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Verktyg och kabeltillbehör
- Transport, förvaring och avrullning
- Avrullare
- Kabeltrumställ
Kabeltrumställ

Mobil vagn för förflyttning, lagring och avlindning av kabeltrummor.
Kabeltrumstället kan utökas till att rymma ytterligare fyra trummor med hjälp av en extra monteringssats.


ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
53119000
SKINTOP® GMP-GL-M, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5
1135304
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC-styrkabel, VDE-registrerad, skärmad, flexibel och numrerad för olika applikationer, U0/U: 300/500V

TRONIC MODUL ENKELLEDARVAGN 6X2
TRONIC MODUL ENKELLEDARVAGN 6X2
85001621
Mobila, flexibla lösningar för transport, lagring och avlindning av enkelledare.

SKINTOP ST-M ISO 12X1.5 XL RAL 9005 BK
SKINTOP ST-M ISO 12X1.5 XL RAL 9005 BK
53010000
SKINTOP® ST-M, förskruvning av polyamid med metrisk gänga, stort greppområde och bra dragavlastning. God oljebeständighet.

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY

SENSOR MINI SKALVERKTYG
SENSOR MINI SKALVERKTYG
61735833
Dismantling and stripping tool for sensor cables and conductors, also for PUR outer sheathings, made in Germany

SORTIMENSBOX DIN I
SORTIMENSBOX DIN I
61802040
DIN-ändhylsorna till ledare förvaras i en smidig box sorterade i olika tvärsnitt för snabb åtkomst.

ALLROUNDER STRIP SKALVERKTYG
ALLROUNDER STRIP SKALVERKTYG
61735835
Ett multifuktionellt skalverktyg – även på skärmade kablar går det lätt att skala de olika skikten.

ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
61801999
Ändhylsa till dubbelkabel, isolerade ändhylsor till ledare för 2-ledarledare, halogenfri

SKALVERKTYG STAR STRIP
SKALVERKTYG STAR STRIP
61735820
Skalningsverktyg för kabeldiametrar upp till 40 mm, utbytbara krokar, tillförlitligt och hållbart, även för problematisk isolering som PTFE, TPE, fluorpolymer och PUR

SKALVERKTYG DATA STRIP
SKALVERKTYG DATA STRIP
61735810
Skalnings- och demonteringsverktyg för signal-, telefon-, AV-, styr- och dataöverföringskablar av koppar eller glasfiber, hållbart, användarvänligt

PAREB-17F SKYDDSSLANG
PAREB-17F SKYDDSSLANG
83145105
Flexibel universalslang i PA6 för fasta och mindre rörliga applikationer. God mekanisk hållfasthet, inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!

PARNB-29F SKYDDSSLANG
PARNB-29F SKYDDSSLANG
83145030
Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G16
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G16
11356507
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V - flexibel PVC-kabel, färgkodad och skärmad. Styrkabel för många typer av användningsområden

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1
00100424
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - flexibel PVC-kabel, färgkodad. Styrkabel för olika applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mobil och flexibel lagringslösning
- Förflyttning och enkel avlindning av flera trummor på arbetsplatsen
Användningsområden
- Förflyttning, lagring och avlindning av kabeltrummor
Produktegenskaper
- Mobil vagn för förflyttning och lagring av åtta trummor
- Dra och styr vagnen med hjälp av en dragstång
- Lämplig för trummor med en bredd på upp till 420 mm, en flänsdiameter på 400 och 500 mm och flänshål på 80 mm
- Utrustad med bromsspolaxlar (Ø 25 mm) med centreringskronor
- Tillval: Broms för spolaxel (art nr 85008082)
Dimensioner
- L = 1 250 mm, B = 1 100 mm, H = 1 150 mm
Allmänna data
- Vikt (exkl. trummor): 90 kg
- Max. last: 400 kg (50 kg/trumma)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.