Detekterbara buntband

Via metalldetektor eller röntgen

Möjliggör detektering via metalldetektor/röntgen, reducerar risken för kontamination inom livsmedels- och läkemedelsbranschen. Beställ direkt i vår webshop!

  • Blå färg ger förhöjd identifikation visuellt
  • Utmärkt beständighet mot en mängd omgivande ämnen
  • Andra dimensioner eller förpackningar vid förfrågan

Halogenfri

CE

Art nr BenämningFärgLängd x bredd (mm)Buntning Ø (mm)Draghållfasthet (N)Antal / förp.Enhet

Pris

83871331BUNTBAND DET 100ST 98X2.5 (5203/C DTE)Blå98 x 2,52180100
83871332BUNTBAND DET 100ST 140X3.5 (5209/C DTE)Blå140 x 3,532180100
83871333BUNTBAND DET 100ST 200X3.5(5214/C DTE)Blå200 x 3,550180100
83871334BUNTBAND DET 100ST 200X4.5 (5215/C DTE)Blå200 x 4,550220100
83871335BUNTBAND DET 100ST 290X4.5(5217DTE)Blå290 x 4,578220100
83871338BUNTBAND DET 100ST 360X4.5 (5219 DET)Blå360 x 4,5100220100
83871339BUNTBAND DET 100ST 365X7.5 (5227 DTE)Blå365 x 7,5100540100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Nylon med järnoxid möjliggör detektering via metalldetektor eller röntgen
  • Blå färg ger förhöjd identifikation visuellt
  • Reducerar risken för kontimination inom livsmedels- och läkemedelsbranschen
  • Rundande ändar för säker hantering
  • Utmärkt beständighet mot en mängd omgivande ämnen

Användningsområden

  • Användning av detekterbara buntband vid installation av anläggningar, kabeldragning och underhåll av maskiner gör det möjligt för livsmedelsindustrin och farmaceutiska industrier att följa HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).
  • Detekterbara buntband förebygger och bidrar till att identifiera och eliminera potentiella risker med föroreningar i livsmedelsproduktionsprocessen.

Produktegenskaper

  • Utmärkt kemisk beständighet mot aromatiska lösningsmedel, oljor, fett, oljebaserade produkter
  • God kemisk beständighet mot baser
  • Begränsad syrabeständighet
  • Ej beständig mot fenol och klorerade lösningsmedel
  • Förvaringskrav: Nylon (polyamid) är till sin natur mottaglig för yttre influenser. Buntbanden är mekaniskt fuktade för att säkerställa optimal användning. Därför måste de förvaras svalt och får inte utsättas för direkt solljus. De är förpackade i plastpåsar för att behålla fuktnivån; dessa bör förbli förslutna tills buntbanden ska användas.

Standarder/Godkännanden

  • Brandklassning enligt UL 94 klass HB
  • FDA HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • Enligt standard CEI EN 62275
  • Godkända av LOMA SYSTEMS® som designar, tillverkar och är rådgivande för inspektionsutrustning, metalldetektorer, vågar och röntgeninspektionssystem. De identifierar föroreningar och produktfel inom livsmedels- och dryckesindustrin, förpacknings- och läkemedelsindustrin.
  • LOMA SYSTEMS® är certifierat:
    ISO 14001:2015
    ISO 9001:2015

Klassificering ETIM

  • ETIM 7.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 7.0 klassificering: Buntband

Färg

  • Blå

Material

  • Polyamid 6.6 med järnoxid
  • Halogenfritt

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C
  • Vid installation: -5°C till +60°C