Webshop

CPN - Rostfria väggskåp

Högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10

Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus. Levereras komplett med underdel, dörr, lås, gångjärn och galvad montageplåt. Beställ direkt i vår webshop!

  • Hög finish och mycket stabil dörr
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigRobustVattentät

CULUS

Art nr BenämningB (mm)H (mm)D (mm)Montageplåt (mm)Antal låsAntal fästpunkterAntal gångjärnEnhet

Pris

Rostfritt väggskåp CPN med bipackad montageplåt
83672000
CPN303021300300210240 x 266142
83672001
CPN303821300380210240 x 346142
83672002
CPN304521300450210240 x 416242
83672003
CPN383021380300210346 x 240142
83672004
CPN383821380380210320 x 346142
83672005
CPN386021380600210320 x 566242
83672006
CPN405021400500210340 x 466242
83672007
CPN453021450300210410 x 266142
83672008
CPN454521450450210390 x 416242
83672009
CPN454525450450250390 x 416242
83672010
CPN456021450600210390 x 566242
83672011
CPN456025450600250390 x 566242
83672012
CPN507025500700250440 x 666242
83672013
CPN603821600380210566 x 320142
83672014
CPN604525600450250566 x 390242
83672015
CPN606021600600210540 x 566242
83672016
CPN606025600600250540 x 566242
83672017
CPN606030600600300540 x 566242
83672018
CPN607521600750210540 x 716242
83672019
CPN607525600750250540 x 716242
83672020
CPN607530600750300540 x 716242
83672021
CPN609030600900300540 x 866243
83672022
CPN60120306001200300540 x 1 166263
83672023
CPN757530750750300690 x 716243
83672024
CPN75100307501000300690 x 966263
83672025
CPN80120308001200300740 x 1 166263
83672026
CPN906030900600300866 x 540263
83672027
CPN1001003010001000300940 x 966263
83672028
CPN1001203010001200300940 x 1 166263
Rostfritt väggskåp CPN med två dörrar och bipackad montageplåt
83672029
CPN120603012006003001 166 x 540263
Väggfäste i rostfritt stål till väggskåp CPN, sats = 4 st
83672030CACPN013-------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
  • Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
  • Högsta slagtålighet IK10
  • Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Dörren har vikta kanter för ökad stabilitet
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
  • För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

Design/Utförande

  • Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
  • Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)
  • Förberedd för väggmontage med 4 st invändiga M6-honor på baksidan
  • Montageplåt i galvat stål medföljer

Övrigt

  • Levereras komplett med underdel, dörr, lås och gångjärn i rostfritt tillsammans med galvad montageplåt och nyckel
  • Köp endast till rostfria väggfästet CACPN013 för ett komplett skåp
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Skåp: Rostfritt stål AISI 304L
    Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
    Lås: Rostfritt stål AISI 304L
    Montageplåt: Galvat stål
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
    Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L

Skyddsklass

  • IP66/IP67/IP69K (ej för skåp med två dörrar)
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Montageplåt: Galvaniserad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.