Tillbehör Bocube Alu

Få ut mer av Bocube Alu med passande tillbehör

Monteringsplatta för enkel infästning av komponenter, membranventil för att undvika kondens, snabböppningskit samt externt väggfäste till Bocube Alu kapsling.

  • Membranventil DAE-D11 för att undvika kondens. Monteras dolt på insidan i botten av kapslingen.
  • Snabböppningskit BA SV ersätter lockskruvar och gör det möjligt att öppna kapslingen utan verktyg.
  • Externt väggfäste BA WL.

HalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr BenämningBeskrivningPassar tillEnhet

Pris

Monteringsplatta i 2 mm pertinax
83658080BA MH 1008Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.BA 1008..
83658082BA MH 1413Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.BA 1408..
83658084BA MH 1413Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.BA 1413..
83658086BA MH 1808Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.BA 1808..
83658088BA MH 2413Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.BA 2413..
83658090BA MH 2817Monteringsplatta i pertinax. Skruvar beställs separat.BA 2817..
Membranventil i set om 5 st, d = 11 mm, självhäftande
83655506DAE-D11Membranventil d = 11 mm, självhäftande. 1 förp = 5 stAlla storlekar
Snabböppningskit BA SV, ersätter lockskruvar och gör det möjligt att öppna kapslingen utan verktyg
83658070BA 08 SV-C-0Snabböppningskit IP66/67BA ..08..
83658073BA 08 SV-7035Snabböppningskit IP66/67BA ..08..
83658071BA 13 SV-C-0Snabböppningskit IP66/67BA ..13..
83658074BA 13 SV-7035Snabböppningskit IP66/67BA ..13..
83658072BA 17 SV-C-0Snabböppningskit IP66/67BA ..17..
83658075BA 17 SV-7035Snabböppningskit IP66/67BA ..17..
Väggfäste i set om 2 st. Skruvar att montera fästet på kapslingen ingår
83658091BA WL 08-7035Väggfäste, 1 sats. LjusgråBA ..08..
83658092BA WL 08-7024Väggfäste, 1 sats. GrafitgråBA ..08..
83658093BA WL 13-7035Väggfäste, 1 sats. LjusgråBA ..13..
83658094BA WL 13-7024Väggfäste, 1 sats. GrafitgråBA ..13..
83658095BA WL 17-7035Väggfäste, 1 sats. LjusgråBA ..17..
83658096BA WL 17-7024Väggfäste, 1 sats. GrafitgråBA ..17..
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns färdiga montageplattor som passar både i lock och i botten
  • Membranventil för att undvika kondens i kapslingen. Monteras dolt på insidan i botten av kapslingen (bearbetning krävs)
  • Snabböppningskit BA SV ersätter lockskruvarna och gör det möjligt att öppna kapslingen helt utan verktyg. Perfekt om du snabbt och enkelt vill kunna öppna kapslingen, men ändå ha en hög IP-klass om IP 66/67 när locket är stängt.
  • Använd det externa väggfästet när kapslingen inte får öppnas vid montage på vägg

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.