Bocube Alu - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling

Gångjärn på valfri kortsida av locket

Innovativ och modern aluminiumkapsling med gångjärn och högsta skyddsklass, IP66/67/69. Robust och slagtålig. Beställ direkt i vår webshop!

  • Elegant förpackning av elektronik i riktigt tuffa förhållanden
  • Gångjärn mellan locket och underdelen
  • För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasSpårbundetLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensOljeresistentRobustTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr PL_BEZEICHNUNGARTIKELFärgB (mm)PL_LAENGEH (mm)Enhet

Pris

Aluminium. F = skyddande kant på locket för overlay eller membrantangentbord
83658000BA 100806 F-7024Grafitgrå8612160
83658001BA 100806 F-7035Ljusgrå8612160
83658002BA 140806 F-7024Grafitgrå8615960
83658003BA 140806 F-7035Ljusgrå8615960
83658042BA 141306 F-7024Grafitgrå12815960
83658043BA 141306 F-7035Ljusgrå12815960
83658004BA 141309 F-7024Grafitgrå12815990
83658005BA 141309 F-7035Ljusgrå12815990
83658006BA 180806 F-7024Grafitgrå8619960
83658007BA 180806 F-7035Ljusgrå8619960
83658038BA 180809 F-7024Grafitgrå8619990
83658039BA 180809 F-7035Ljusgrå8619990
83658008BA 241306 F-7024Grafitgrå12825960
83658009BA 241306 F-7035Ljusgrå12825960
83658010BA 241309 F-7024Grafitgrå12825990
83658011BA 241309 F-7035Ljusgrå12825990
83658012BA 281706 F-7024Grafitgrå17329960
83658013BA 281706 F-7035Ljusgrå17329960
83658014BA 281709 F-7024Grafitgrå17329990
83658015BA 281709 F-7035Ljusgrå17329990
Aluminium
83658020BA 100806-7024Grafitgrå8612160
83658021BA 100806-7035Ljusgrå8612160
83658022BA 140806-7024Grafitgrå8615960
83658023BA 140806-7035Ljusgrå8615960
83658040BA 141306-7024Grafitgrå12815960
83658041BA 141306-7035Ljusgrå12815960
83658024BA 141309-7024Grafitgrå12815990
83658025BA 141309-7035Ljusgrå12815990
83658026BA 180806-7024Grafitgrå8619960
83658027BA 180806-7035Ljusgrå8619960
83658036BA 180809-7024Grafitgrå8619990
83658037BA 180809-7035Ljusgrå8619990
83658028BA 241306-7024Grafitgrå12825960
83658029BA 241306-7035Ljusgrå12825960
83658030BA 241309-7024Grafitgrå12825990
83658031BA 241309-7035Ljusgrå12825990
83658032BA 281706-7024Grafitgrå17329960
83658033BA 281706-7035Ljusgrå17329960
83658034BA 281709-7024Grafitgrå17329990
83658035BA 281709-7035Ljusgrå17329990
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Innovativ och modern design
  • Gångjärn på ena kortsidan är en integrerad del av designen
  • Robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Kontakter och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan
  • Hög skyddsklass IP66 / IP67 / IP69

Användningsområden

  • Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
  • Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
  • Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö
  • För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus
  • Fartyg, kan fås i saltvattenbeständigt utförande (SWB/SBGL)

Produktegenskaper

  • Locket finns i F-version med skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
  • Undvik kondens, förberedd för osynligt montage av membranventil i kapslingens underdel
  • Inga synliga skruvar, täcks av gångjärn och designlock
  • Montageklackar både i lock och botten för kretskort
  • Bestyckad med oförlorbar packning av oljebeständig Polyuretan

Design/Utförande

  • Rektangulärt utrymme för frontpanel och kretskort
  • I botten finns gängade hål för montage av montageplatta/kretskort och DIN-skena
  • Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg
  • Montageplatta, membranventil och väggfäste som tillbehör

Övrigt

  • Kapslingen kan EMC-anpassas med ledande packning och metallrena ytor vid packningen
  • Kapslingen kan även levereras i andra färger eller med en speciell saltvattentålig lack

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024

Material

  • Kapsling: pressgjuten aluminium GD Al Si 12
  • Gångjärn och designlock: anodiserad aluminium Al Mg Si 0,5
    Skruvar: rostfritt stål

Skyddsklass

  • IP66/IP67/IP69

Packning

  • Oförlorbar i Polyuretan (-30°C till +100°C)
  • Silikonpackning "SIL" med stort temperaturområde (-60°C till +200°C) vid förfrågan. OBS! Med silikonpackning sjunker kapslingsklassen till IP66

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.