Tillbehör Euromas i polyester - Monteringsplatta M

Mycket robust kapsling med hög skyddsklass

För snabb och infästning av olika komponenter finns färdiga montageplattor, försedda med minst 4 skruvhål för enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasSpårbundetLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensOljeresistentRobustTemperaturbeständigVridtåligVattentät

UL

Art nr BenämningBeskrivningPassar tillEnhet

Pris

Monteringsplatta
83656075MMonteringsplatta i pertinaxP 305
83656076MMonteringsplatta i pertinaxP 311, P 324
83656077MMonteringsplatta i pertinaxP 316, P 325
83656078MMonteringsplatta i pertinaxP319, P 329
83655127MMonteringsplatta i galvat stålA 125, P 330
83655130MMonteringsplatta i galvat stålA 122-123, P 331
83655126MMonteringsplatta i galvat stålA 119-120, P 332
83655230MMonteringsplatta i galvat stålA 130, P 333
83655132MMonteringsplatta i galvat stålA 135, P 334
83656084MMonteringsplatta i galvat stålP 336
83656085MMonteringsplatta i galvat stålP 337-338
83656086MMonteringsplatta i galvat stålP 339
83656091MMonteringsplatta i galvat stålP340, P355
83656088MMonteringsplatta i galvat stålP 341, P 3412
83656089MMonteringsplatta i galvat stålP 342
83655133MMonteringsplatta i galvat stålA 138, P 345
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns färdiga montageplattor
  • Försedda med minst 4 st skruvhål för enkelt montage direkt i kapslingens underdel

Leveransomfattning

  • Montageplatta

Färg

  • Silvergrå liknande RAL 7001 (andra färger på förfrågan)

Material

  • Aluminium, gjuten
  • Skruvar i rostfritt stål

Skyddsklass

  • IP66

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.