Euromas i polyester - Mycket robust, tål kemikalier

Robust kapsling som tål kemikalier

Tack vare glasfiberförstärkning är kapslingen mycket robust och nästan lika slagtålig som en aluminiumkapsling. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensOljeresistentRobustSyraresistentUV-beständigVattentät

UL

Art nr BenämningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Polyester
83655200P 303555537
83655201P 305758056
83655202P 3117511056
83655203P 3167516056
83655204P 3197519056
83655205P 3227523056
83655206P 323555559
83655207P 3247511075
83655208P 3257516075
83655209P 326758075
83655210P 3277523075
83655212P 3297519075
83655213P 33016016090
83655216P 33112022090
83655236P 33212012090
83655214P 33316026090
83655215P 33416036090
83655237P 33610032081
83655238P 337250255121
83655239P 338250255161
83655220P 33936036091
83655241P 340250400161
83655242P 341405400121
83655243P 342250600121
83655244P 34516056090
83655245P 355250400120
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket god motståndskraft mot olika kemikalier, klimat- och väderbeständig
  • Tack vare glasfiberförstärkning (30%) så är den mycket robust och nästan lika slagtålig som en aluminiumkapsling
  • Hög skyddsklass IP66 (högre på förfrågan)
  • Oförlorbara skruvar av rostfritt stål
  • UL-godkänd

Användningsområden

  • Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
  • Kopplingslåda i tuff industrimiljö
  • Utomhusapplikationer
  • Komersiella fordon som lastbilar och båtar
  • Truckar

Produktegenskaper

  • Tillverkad i slagtålig glasfiberförstärkt polyester
  • Självgängande lockskruvar i rostfritt stål (V2A)
  • Bestyckad med oljebeständig packning av neopren eller polyuretan
  • Montageklackar i botten för DIN-skena och monteringsplatta
  • Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg

Standarder/Godkännanden

  • UL-godkänd enligt UL-fil E196706

Leveransomfattning

  • Kapsling med packning, rostfria lockskruvar (V2A) och jordskruv

Godkännanden

  • UL (fil nr E 196 706)

Brandspridningsklass

  • UL94-V0

Färg

  • Grå liknande RAL 7000

Material

  • Polyesterplast med 30% glasfiberförstärkning

Montering

  • Skruvar i rostfritt stål

Skyddsklass

  • IP66

Packning

  • Neopren (-40°C till +90°C) alternativt Polyuretan (-30°C till +100°C)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Kapsling med packning av silikon vid förfrågan.