Ändfästen MONO 0130/0132

Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med två möjliga lägen och med eller utan integrerad dragavlastning. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr BenämningBi (mm)bAnzEnhet

Pris

Med dragavlastning
83510318
Fast ände (tapp)6-1
83510319
Rörlig ände (hål)6-1
83510320
Fast ände (tapp)10-1
83510321
Rörlig ände (hål)10-1
83510322
Fast ände (tapp)15-2
83510323
Rörlig ände (hål)15-2
83510324
Fast ände (tapp)20-2
83510325
Rörlig ände (hål)20-2
83510381
Fast ände (tapp)30223
83510382
Rörlig ände (hål)30223
83510383
Fast ände (tapp)40324
83510384
Rörlig ände (hål)40324
Universal, utan dragavlastning
83513782
Fast och rörlig ände6--
83510337
Fast och rörlig ände10--
83510338
Fast och rörlig ände15--
83513783
Fast och rörlig ände20--
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel montering
  • Integrerande dragavlastningar
  • Kan monteras i två olika lägen

Användningsområden

  • I kombination med MONO 0130/0132-släpkedjor
  • Universalfästet användes till kedjans båda ändar

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.