Byggform B

MB - Kabeldon enligt EN 175301-803 - B-IND

Kabeldon enligt EN 175301-803 - B-IND. Ingjuten kabel med dragavlastning. Utrymmesoptimerad konstruktion, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLåg viktUtrymmeskrav

Art nr ModellPoltalPE-positionKabellängd (m)KabeltypMärkspänning (V)Märkström (A)TransietskyddStatusindikeringEnhet

Pris

Ventilkontakt med ingjuten kabel typ B-IND
83417830MB135000A0512+PE121PVC250 V AC/DC5--
83417831MB135000A0532+PE123PVC250 V AC/DC5--
83417832MB135000A0552+PE125PVC250 V AC/DC5--
83417833MB135000P1212+PE121PUR250 V AC/DC5--
83417834MB135000P1232+PE123PUR250 V AC/DC5--
83417835MB135000P1252+PE125PUR250 V AC/DC5--
83417836MB1360006A0512+PE61PVC250 V AC/DC5--
83417837MB136000A0532+PE63PVC250 V AC/DC5--
83417838MB136000A0552+PE65PVC250 V AC/DC5--
83417839MB136000P1212+PE61PUR250 V AC/DC5--
83417840MB136000P1232+PE63PUR250 V AC/DC5--
83417841MB136000P1252+PE65PUR250 V AC/DC5--
83417842MB635V54A0512+PE121PVC24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417843MB635V54A0532+PE123PVC24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417844MB635V54A0552+PE125PVC24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417845MB635V54P1212+PE121PUR24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417846MB635V54P1232+PE123PUR24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417847MB635V54P1252+PE125PUR24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417848MB636V54A0512+PE61PVC24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417849MB636V54A0532+PE63PVC24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417850MB636V54A0552+PE65PVC24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417851MB636V54P1212+PE61PUR24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417852MB636V54P1232+PE63PUR24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417853MB636V54P1252+PE65PUR24 V AC/DC4Varistor1 LED
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För snabb, enkel och pålitlig installation
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Standardiserat gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Ingjuten kabel med dragavlastning

Användningsområden

  • Process-, maskin- och industriautomation
  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Verktygsmaskiner
  • Lyft- och hanteringsutrustning

Produktegenskaper

  • Byggform B enligt DIN standard alternativ Industristandard (B-IND)
  • Med eller utan transientskydd
  • Med eller utan LED-indikering
  • PUR- alternativt PVC-kabel som standard

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li-YY11Y - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
  • Kabeltyp: H05VV-F - PVC (Svart)
  • Uppbyggnad: 3G0,75 mm²

Märkspänning

  • 250 V AC/DC

Märkström

  • Max 5 A

Skyddsklass

  • IP67

Material kontakt

  • Silverpläterad kopparlegering

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PA6 GF

Kontaktmotstånd

  • <5 mOhm

Temperaturområde

  • PVC: -15° till +70°C
  • PUR: -40° till +80°C

PE-position

  • 12 - 180° från kabelingång
  • 6 - Vid kabelingång

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Jordplacering 180° från kabelingång (kl.12) = 2 + PE (12). Jordplacering 0° från kabelingång (kl.6) = 2 + PE (6). Övriga modeller vid förfrågan.