Byggform A

MA - Kabeldon enligt EN 175301-803 - A

Kabeldon enligt EN 175301-803 - A. Ingjuten kabel med dragavlastning. Utrymmesoptimerad konstruktion, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLåg viktUtrymmeskrav

Art nr ModellPoltalKabellängd (m)KabeltypMärkspänning (V)Märkström (A)TransietskyddStatusindikeringEnhet

Pris

83417767MA124000A05222PVC250 V AC/DC5--
Ventilkontakt med ingjuten kabel typ A-IND
83417750MA134000PP1212+PE1PUR250 V AC/DC5--
83417751MA134000PP1232+PE3PUR250 V AC/DC5--
83417752MA134000PP1252+PE5PUR250 V AC/DC5--
83417753MA134000PA0512+PE1PVC250 V AC/DC5--
83417754MA134000PA0532+PE3PVC250 V AC/DC5--
83417755MA134000PA0552+PE5PVC250 V AC/DC5--
83417756MA634V54PA0512+PE1PVC24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417757MA634V54PA0532+PE3PVC24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417758MA634V54PA0552+PE5PVC24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417759MA634V54PP1212+PE1PUR24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417760MA634V54PP1232+PE3PUR24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417761MA634V54PP1252+PE5PUR24 V AC/DC4Varistor1 LED
83417762MA634V56PA0512+PE1PVC230 V AC/DC4Varistor1 LED
83417763MA634V56PA0532+PE3PVC230 V AC/DC4Varistor1 LED
83417764MA124000PP11121PUR250 V AC/DC5--
83417765MA124000PP11323PUR250 V AC/DC5--
83417766MA124000PP11525PUR250 V AC/DC5--
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För snabb, enkel och pålitlig installation
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Standardiserat gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Ingjuten kabel med dragavlastning

Användningsområden

  • Process-, maskin- och industriautomation
  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Verktygsmaskiner
  • Lyft- och hanteringsutrustning

Produktegenskaper

  • Byggform A
  • Med eller utan transientskydd
  • Med eller utan LED-indikering
  • PUR- alternativt PVC-kabel som standard

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li-YY11Y - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
  • Kabeltyp: H05VV-F - PVC (Svart)
  • Uppbyggnad: 3G0,75 mm²

Märkspänning

  • 250 V AC/DC

Märkström

  • Max 5 A

Skyddsklass

  • IP67

Material kontakt

  • Silverpläterad kopparlegering

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PA6 GF

Kontaktmotstånd

  • <5 mOhm

Temperaturområde

  • PVC: -15° till +70°C
  • PUR: -40° till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra modeller vid förfrågan.