M8 rak hane

RSMC, RSMCK, RSMCQ

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionOljeresistentUtrymmeskravVattentät

Art nr BenämningPoltalLedararea (mm²)Max YDMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

Givarkontakt med lödanslutning
83405233RSMC 330,14 -0,343,5 - 5,0604
83405234RSMC 440,14 - 0,343,5 - 5,0304
Givarkontakt med skruvanslutning
83405235RSMCK 330,14 -0,503,5 - 5,0604
83405073RSMCK 440,14 -0,503,5 - 5,0304
Givarkontakt med IDC-anslutning
83404552RSMCQ 330,14 -0,343,5 - 5,0603
83404553RSMCQ 440,14 -0,343,5 - 5,0203
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
  • Standardiserat M8-gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, och 4-poligt utförande
  • Vibrationssäker koppling
  • Skruvanslutning
  • Lödanslutning
  • IDC-Anslutning

Skyddsklass

  • IP67

Material kontaktkåpa

  • Förnicklad mässing
  • RSMCK - PA

Material insats

  • RSMC - PA
  • RSMCK - TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktmotstånd

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • RSMC: -25°C till +80°C
  • RSMCK: PA

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.