M12 rak hona

RKC, RKCQ

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionOljeresistentUtrymmeskravVattentät

UL

Art nr BenämningPoltalLedararea (mm²)Max YDMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

Givarkontakt med skruvanslutning
83404562RKC 4/3/730,25 - 0,753,0 - 6,52404
83404563RKC 4/3/930,25 - 0,754,0 - 8,02404
83405004RKC 4/740,25 - 0,753,0 - 6,52404
83405006RKC 4/940,25 - 0,754,0 - 8,02404
83404564RKC 4/DUO *40,25 - 0,752 x 3,0 - 5,02404
83405005RKC 5/750,25 - 0,753,0 - 6,5604
83405007RKC 5/950,25 - 0,754,0 - 8,0604
83404565RKC 5/DUO *50,25 - 0,752 x 3,0 - 5,0604
83405232RKC 8/9 *80,25 - 0,504,0 - 8,0302
83404566RKC 8/DUO *80,25 - 0,502 x 3,0 - 5,0302
Givarkontakt med fjäderklämanslutning
83400147RKCQ 4/7 *40,14 - 0,503,0 - 6,52404
83400148RKCQ 4/9 *40,14 - 0,504,0 - 8,02404
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • Snabbkoppling via fjäderklämteknologi
  • 3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • Vibrationssäker koppling
  • Skruvanslutning

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • PBT

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktmotstånd

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Ej UL-godkänd