Splitterbox i plast med masterkabelanslutning – M12-portar, 2 signaler/port

ASBSV, ASBSV...LED

Splitterbox i plast. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentUtrymmeskrav

UL

Art nr BenämningPortarMärkspänning (V)Märkström (A)IndikeringEnhet

Pris

Splitterbox med masterkabelanslutning
83404012ASBSV 4 54604 A/port-
83404014ASBSV 6 56604 A/port-
83404840ASBSV 8 58604 A/port-
Splitterbox med masterkabelanslutning och LED-indikering
83404846ASBSV 4/LED 54304 A/port2 LED/port
83404847ASBSV 6/LED 56304 A/port2 LED/port
83404848ASBSV 8/LED 58304 A/port2 LED/port
83404869ASBSVD 8/LED W58307,5 A max2 LED/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
  • Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
  • Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
  • Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 2 signaler/port
  • M12-anslutning för sensorer
  • M23-anslutning för masterkabel
  • UL-godkänd
  • ASBSVD 8/LED W5: Avsäkrade in-/utgångar (100/500 mA)

Design/Utförande

  • 4, 6 alternativt 8 st M12-portar
  • Kombinerad FIXCON/M12-anslutning
  • För liggande montage

Anslutning

  • Box: M23
  • Port: M12

Märkspänning

  • Max 60 V

Märkström

  • Max 10 A

Material box

  • TPU

Skyddsklass

  • IP67

Material insats

  • PA

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

LED-indikering

  • Matning: Grön
  • Tillslag: Gul

Antal portar

  • 4 - 8 portar/box

Temperaturområde

  • -15°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.